ADS1256
- 24ビット、ミッシング・コードなし
- すべてのデータ・レートおよびPGAゲインにおいて
- 23ビットのノイズ・フリー分解能(最大)
- ±0.0010%の非直線性誤差(最大)
- データ出力周波数:30kSPS(最大)
- 高速チャネル・サイクリング
- 18.6ビットのノイズ・フリー(有効ビット21.3)1.45kHz時
- シングルサイクルでセトリングするワンショット変換
- フレキシブルな入力マルチプレクサ センサー検出機能つき
- 4差動入力(ADS1256のみ)
- 8シングルエンド入力(ADS1256のみ)
- チョッパ安定型入力バッファ
- 低ノイズPGA:27nV入力換算ノイズ
- 自己およびシステム・キャリブレーションすべてのPGAゲイン設定に対して
- 5V印加可能なSPI™互換シリアル・インターフェイス
- アナログ電源電圧:5V
- デジタル電源電圧:1.8Vから3.6V
- 電力消費
- 38mWの低消費電力ノーマル・モード時
- 0.4mW スタンバイ・モード時
- アプリケーション
- ウェイ・スケール
- 科学用機器
- 産業用プロセス制御
- 医療機器
- 試験および測定
ADS1255およびADS1256は、非常に低ノイズの24ビットA/Dコンバータ(アナログ-トゥ-デジタル・コンバータ)です。両デバイスと もに、非常に困難なアプリケーションに対して、完璧な高分解能測定ソリューションを提供します。
コンバータ部分は4次のデルタ-シグマ(Σ)変調器と、それに続くプログラマブル・デジタル・フィルタで構成されています。フレキシ ブルな入力マルチプレクサは、差動あるいはシングルエンドの信号を取り扱うことができます。また、入力マルチプレクサには、 外部センサーが正しく接続されているか検証する回路が含まれています。選択可能な入力バッファにより入力インピーダンスは十 分高く、低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)により、1から64のバイナリ・ステップのゲインが得られます。また、 プログラマブル・フィルタにより、最大23ビットのノイズ・フリーな分解能と最高30kHzのデータ・レート(データ変換周波数、単位 はSPS)の間で、ユーザは最適な選択ができます。さらに両デバイスは、多重化された入力を高速チャネル・サイクリングで測定し 、わずか1回のサイクル(シングル・サイクル)でセトリングするワンショット変換も実行できます。
交信はSPI互換のシリアル・インターフェイスで行われ、2線式の接続で動作します。また、内蔵のキャリブレーション回路により、 全PGAゲイン設定のオフセットとゲイン誤差に対する、自己およびシステムの両キャリブレーションをサポートします。さらに、 双方向デジタルI/Oおよびクロック出力ドライバが、一般目的用に提供されています。ADS1255のパッケージはSSOP-20であり、 ADS1256はSSOP-28になります。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS1256EVM-PDK — ADS1256 パフォーマンス・デモ・キット
ADS1256EVM-PDK は包括的な評価/デモ・キットで、PC での使用向けに ADS1256EVM を DSP ベースの MMB0 マザーボードと組み合わせています。MMB3 マザーボードにより、ADS1256EVM を USB ポート経由でコンピュータに接続できます。ADS1256EVM-PDK はプラグインを使用して ADCPro™ 評価ソフトウェアから制御します。このソフトウェアは Microsoft™ Windows オペレーティング・システムでの使用に最適で、ADS1256 の包括的な評価を可能にします。
SBAC145 — ADS1255-7 Design Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 ADC
ハードウェア開発
評価ボード
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
RF レシーバ
RF トランスミッタ
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
シリーズ電圧リファレンス
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
統合型高精度 ADC と DAC
高速 ADC(≧10 MSPS)
高精度 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。