ADS1146
- 最大2kSPSのデータ速度をプログラム可能
- あらゆるデータ速度において1サイクルで安定
- 20SPSで50Hzと60Hzを同時に除去
- 8 (ADS1148)および4 (ADS1147)本の入力を
独立に選択可能なアナログ・マルチプレクサ - ゲインをプログラム可能: 1V/V~128V/V
- 2つのマッチングされたプログラム可能な励起電流源
- 低ドリフト係数の内蔵2.048V基準電圧
- センサのバーンアウト検出
- 4または8の汎用I/O (ADS1147およびADS1148)
- 内部温度センサ
- 電源およびVREFの監視(ADS1147およびADS1148)
- 自己およびシステム較正
- SPI互換のシリアル・インターフェイス
- アナログ電源: ユニポーラ(2.7V~5.25V)またはバイポーラ(±2.5V)
- デジタル電源: 2.7V~5.25V
アプリケーション
- 温度測定
- RTD、熱電対、サーミスタ
- 圧力測定
- 流量計
- ファクトリ・オートメーションとプロセス制御
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS1146、ADS1147、ADS1148デバイスは高精度の16ビット・アナログA/Dコンバータ(ADC)で、多くの機能が統合されているため、センサ測定アプリケーションのシステム・コストと部品数を減らすことができます。このデバイスは、低ノイズPGA (プログラマブル・ゲイン・アンプ)、1サイクルで安定するデジタル・フィルタを備えた高精度デルタ・シグマ(ΔΣ) ADC、および内部発振回路を搭載しています。ADS1147およびADS1148デバイスには、低ドリフト係数の基準電圧と、2つのマッチングされたプログラム可能な励起電流源(IDAC)も搭載されています。
入力マルチプレクサは、ADS1148では4つ、ADS1147では2つ、ADS1146では1つの差動入力をサポートします。さらに、このマルチプレクサにはセンサのバーンアウト検出、熱電対の電圧バイアス、システム監視、汎用デジタルI/O (ADS1147およびADS1148)が組み込まれています。PGAにより、最大128V/Vのゲインを選択できます。これらの機能により、熱電対、サーミスタ、抵抗温度計(RTD)などの温度センサ測定アプリケーションや、その他抵抗性ブリッジ・センサなど小信号の測定用の完全なフロントエンド・ソリューションとなります。デジタル・フィルタは1サイクルで安定するため、入力マルチプレクサを使用するときに高速なチャネルのサイクリングが可能で、最大2kSPSのデータ速度を実現できます。20SPS以下のデータ速度では、50Hzと60Hzの両方の干渉がフィルタにより除去されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS1148EVM-PDK — ADS1148 センサ測定向け PGA 搭載、16 ビット、2kSPS ADC のパフォーマンス・デモ・キット
ADS1148 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、8 チャネル、16 ビット、高精度デルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) である ADS1148 製品の性能を評価するためのプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、測温抵抗体 (RTD)、熱電対、サーミスタなど、多くの種類のアナログ温度センサを簡単に受け入れる設計を採用しています。
ADS1148EVM-PDK は、ADS1148 評価基板 (EVM)、高精度 ADC マザーボード (PAMBoard)、関連するコンピュータ・ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは、USB (...)
SBAC144 — ADS1x4x Firmware Example Code
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 ADC
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。