DAC8564

アクティブ

2.5V、2ppm/℃ の内部リファレンス搭載、16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、Vout DAC

製品詳細

Resolution (bps) 16 Number of DAC channels 4 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 8 Settling time (µs) 8 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Low Power Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 3.1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Product type Precision DAC
Resolution (bps) 16 Number of DAC channels 4 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 8 Settling time (µs) 8 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Low Power Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 3.1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Product type Precision DAC
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 相対精度:4LSB
  • グリッチ・エネルギー:0.15nV-s
  • 内部リファレンス:
    • リファレンス電圧:2.5V(デフォルトでイネーブル)
    • 初期精度:0.004%(typ)
    • 温度ドリフト:2ppm/°C(typ)/ 5ppm/°C(max)
    • シンク/ソース能力:20mA
  • ゼロ・スケールへのパワーオン・リセット
  • 超低電力動作:1mA(5V時)
  • 幅広い電源範囲:+2.7V~+5.5V
  • 全温度範囲全体にわたる16ビットの単調動作
  • セトリング・タイム:10μsでフルスケール範囲(FSR)の±0.003%以内
  • シュミット・トリガ入力を持つ低電力シリアル・インターフェイス:最大50MHz
  • レール・ツー・レール動作の内蔵出力バッファ・アンプ
  • 1.8V~5.5Vロジックに対応
  • 温度範囲:-40°C~+105°C
  • アプリケーション
    • 携帯型計測機器
    • 閉ループ・サーボ制御
    • プログラマブル・ロジック・コントローラ(PCL)などのプロセス制御
    • データ・アクイジション・システム
    • プログラマブル・アッテネータ
    • PC周辺機器

  • 相対精度:4LSB
  • グリッチ・エネルギー:0.15nV-s
  • 内部リファレンス:
    • リファレンス電圧:2.5V(デフォルトでイネーブル)
    • 初期精度:0.004%(typ)
    • 温度ドリフト:2ppm/°C(typ)/ 5ppm/°C(max)
    • シンク/ソース能力:20mA
  • ゼロ・スケールへのパワーオン・リセット
  • 超低電力動作:1mA(5V時)
  • 幅広い電源範囲:+2.7V~+5.5V
  • 全温度範囲全体にわたる16ビットの単調動作
  • セトリング・タイム:10μsでフルスケール範囲(FSR)の±0.003%以内
  • シュミット・トリガ入力を持つ低電力シリアル・インターフェイス:最大50MHz
  • レール・ツー・レール動作の内蔵出力バッファ・アンプ
  • 1.8V~5.5Vロジックに対応
  • 温度範囲:-40°C~+105°C
  • アプリケーション
    • 携帯型計測機器
    • 閉ループ・サーボ制御
    • プログラマブル・ロジック・コントローラ(PCL)などのプロセス制御
    • データ・アクイジション・システム
    • プログラマブル・アッテネータ
    • PC周辺機器

DAC8564は、低電力、電圧出力、4チャネルの16ビットDAコンバータ(DAC)です。2.5V、2ppm/°Cの内部リファレンス(デフォル トでイネーブル)により、出力電圧範囲はフルスケールで2.5Vです。内部リファレンスの初期精度は0.004%であり、 VREFH/VREFOUTピンに最大20mAを供給できます。DAC8564は単調特性を持ち、直線性が非常に優れ、コード間の不要な過渡 電圧(グリッチ)を最小限に抑えます。また、最大50MHzのクロック速度で動作する多用途な3線シリアル・インターフェイス を備えています。このインターフェイスは、標準のSPI™、QSPI™、Microwire™、およびデジタル・シグナル・プロセッサ( DSP)インターフェイスに対応します。

内蔵のパワーオン・リセット回路により、DAC出力はゼロ・スケールで起動し、デバイスに有効なコードが書き込まれるまでそ の状態を保持します。また、シリアル・インターフェイス経由でアクセスできるパワーダウン機能により、デバイスの消費電 流は5Vで1.3μAまで低減されます。低消費電力、内部リファレンス、およびコンパクトなサイズにより、DAC8564は携帯用の バッテリ駆動機器に理想的です。消費電力は3Vで2.9mWであり、パワーダウン・モードでは1.5μWまで低減されます。

DAC8564は、DAC7564およびDAC8164とドロップイン互換/機能互換であり、DAC7565, DAC8165およびDAC8565とピン・コンパチブルです。DAC8564は、TSSOP-16パッケージで供給されます。

DAC8564は、低電力、電圧出力、4チャネルの16ビットDAコンバータ(DAC)です。2.5V、2ppm/°Cの内部リファレンス(デフォル トでイネーブル)により、出力電圧範囲はフルスケールで2.5Vです。内部リファレンスの初期精度は0.004%であり、 VREFH/VREFOUTピンに最大20mAを供給できます。DAC8564は単調特性を持ち、直線性が非常に優れ、コード間の不要な過渡 電圧(グリッチ)を最小限に抑えます。また、最大50MHzのクロック速度で動作する多用途な3線シリアル・インターフェイス を備えています。このインターフェイスは、標準のSPI™、QSPI™、Microwire™、およびデジタル・シグナル・プロセッサ( DSP)インターフェイスに対応します。

内蔵のパワーオン・リセット回路により、DAC出力はゼロ・スケールで起動し、デバイスに有効なコードが書き込まれるまでそ の状態を保持します。また、シリアル・インターフェイス経由でアクセスできるパワーダウン機能により、デバイスの消費電 流は5Vで1.3μAまで低減されます。低消費電力、内部リファレンス、およびコンパクトなサイズにより、DAC8564は携帯用の バッテリ駆動機器に理想的です。消費電力は3Vで2.9mWであり、パワーダウン・モードでは1.5μWまで低減されます。

DAC8564は、DAC7564およびDAC8164とドロップイン互換/機能互換であり、DAC7565, DAC8165およびDAC8565とピン・コンパチブルです。DAC8564は、TSSOP-16パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DAC80504 アクティブ QFN パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 16 ビット、4 チャネル、SPI 対応、電圧出力 DAC 16-bit device with internal reference and QFN 3 mm by 3 mm package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 16 ビット、クワッド・チャネル、超低グリッチ、電圧出力 DA コンバータ、2.5V、2ppm/℃内部リファレンス付き データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2008年 7月 23日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
EVM ユーザー ガイド (英語) DAC8564/65 EVM 2008年 6月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOST-DAC8568 — DAC8568 低消費電力、電圧出力、8 チャネル、16 ビット DAC BoosterPack

The BOOST-DAC8568 (Booster Pack) is an easy to use platform that connects with the MSP430F5529 LaunchPad.  The DAC8568 device is a  low-power, voltage-output, eight-channel, 16-bit digital-to-analog converter (DAC).  This devices includes a 2.5V, 2ppm/°C internal reference (disabled (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DAC8564EVM — DAC8564 評価モジュール

This EVM features the DAC8564 digital-to-analog converter (DAC). The DAC8564/65EVM is a simple evaluation module designed as a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of the 16 bit high-resolution, quad-channel, and serial input DAC with a built-in 2.5V internal reference (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DAC8565EVM — DAC8565 評価モジュール

This EVM features the DAC8565 digital-to-analog converter (DAC). The DAC8564/65EVM is a simple evaluation module designed as a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of the 16 bit high-resolution, quad-channel, and serial input DAC with a built-in 2.5V internal reference (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

DXP DXP EVM GUI

DAC Exerciser Program (DXP)is a software tool from Texas Instruments for evaluating DACs without the requirements of expensive pattern generators or writing complex software. When used with a Texas Instruments DAC EVM and a modular motherboard, it allows for simple and easy digital signal (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC1220 20 ビット、低消費電力、デルタ・シグマ D/A コンバータ DAC5311 8 ビット、シングル・チャネル、80 uA、1.8 V ~ 5.5 V DAC、SC70 パッケージ DAC60004 超小型、4 チャネルで電圧出力の本格的な 12 ビット DAC、1LSB の INL/DNL を達成 DAC6311 10 ビット、シングル・チャネル、80 uA、2.0 V ~ 5.5 V DAC、SC70 パッケージ DAC70004 超小型、4 チャネルで電圧出力の本格的な 14 ビット DAC、1LSB の INL/DNL を達成 DAC7311 6 ピン SC70 パッケージ封止、バッテリ動作アプリケーション向け、12 ビット、シングルチャネル、超低消費電力 DAC DAC7554 低消費電力、低グリッチ、12 ビット DAC DAC7558 12 ビット、オクタル、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ DAC7562 温度ドリフト 4ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、12 ビット、デュアル、低消費電力、超低グリッチ、バッファ内蔵電圧出力 DAC DAC7568 12 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC、2.5V、2ppm/℃ リファレンス内蔵 DAC7573 I2C デジタル・インターフェイス搭載、クワッド、12 ビット、10μs、D/A コンバータ DAC7574 I2C インターフェイス搭載、12 ビット、クワッド、電圧出力 D/A コンバータ DAC7678 12 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力、2 ワイヤ・インターフェイス DAC、2.5V 内部基準電圧 DAC7714 クワッド、シリアル入力、12 ビット、電圧出力 D/A コンバータ DAC7716 4 チャネル、12 ビット、高精度、±16.5V 出力、シリアル入力 DA コンバータ DAC7718 8 チャネル、低消費電力、12 ビット、±16.5V 出力、シリアル入力 DA コンバータ DAC7811 0.2μs のセトリングタイム、12 ビット、シングルチャネル、シリアル入力、乗算型 DAC DAC80004 超小型、4 チャネルで電圧出力の本格的な 16 ビット DAC、1LSB の INL/DNL を達成 DAC8164 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス内蔵、ゼロへのリセット機能搭載、14 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC DAC8165 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス内蔵、ミッド スケールへのリセット機能搭載、14 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC DAC8168 14 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC、2.5V、2ppm/℃ リファレンス内蔵 DAC8218 8 チャネル、低消費電力、14 ビット、±16.5V 出力、シリアル入力 DA コンバータ DAC8234 4 チャネル、14 ビット、高精度、±16.5V 出力、シリアル入力 DA コンバータ DAC8311 14 ビット、シングル・チャネル、80 uA、2.0 V ~ 5.5 V DAC、SC70 パッケージ DAC8411 16 ビット、シングル・チャネル、80 uA、2.0 V ~ 5.5 V DAC、SC70 パッケージ DAC8534 2.7V ~ 5.5V、クワッドチャネル、16 ビット、シリアル入力 DAC DAC8550 16 ビット、超低グリッチ、電圧出力 DAC DAC8551 16 ビット、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ DAC8552 16 ビット、デュアルチャネル、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ DAC8554 16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ DAC8555 16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ DAC8560 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載 16 ビット、シングルチャネル、低消費電力、超低グリッチ、電圧出力 DAC DAC8562 温度ドリフト 4ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、16 ビット、デュアルチャネル、低消費電力、超低グリッチ、電圧出力 DAC DAC8564 2.5V、2ppm/℃ の内部リファレンス搭載、16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、Vout DAC DAC8565 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス内蔵、ミッド スケールへのリセット機能搭載、16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC DAC8568 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、16 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC DAC8571 低消費電力、レール・ツー・レール出力、16 ビット、I2C 入力 DAC DAC8574 低消費電力、クワッド、レール・ツー・レール出力、16 ビット、I2C 入力 DAC DAC8580 16 ビット、高速、低ノイズ、電圧出力 D/A コンバータ DAC8581 16 ビット、高速、低ノイズ、電圧出力 D/A コンバータ DAC8718 8 チャネル、低消費電力、16 ビット、±16.5V 出力、シリアル入力 D/A コンバータ DAC8734 16 ビット、クワッドチャネル、高精度、+/-16.5V 出力、D/A コンバータ(DAC) DAC8801 14 ビット、シングル・チャネル、シリアル・インターフェース、乗算型 D/A コンバータ DAC8803 14 ビット、クワッドチャネル、シリアル・インターフェイス、乗算型 D/A コンバータ DAC8811 0.5μs のセトリングタイム、16 ビット、シングルチャネル、シリアル入力、乗算型 DAC DAC8814 16 ビット、クワッド、シリアル入力、乗算型 D/A コンバータ DAC8831 16 ビット、超低消費電力、電圧出力 D/A コンバータ DAC8832 16 ビット、超低消費電力、電圧出力 D/A コンバータ DAC8871 16 ビット・シングルチャネル、シリアル・インターフェイス、±18V(高電圧バイポーラ)出力 DAC DAC8881 シングル・チャネル 16 ビット、低ノイズ、電圧出力 DA コンバータ DAC9881 高精度アプリケーション向け、18 ビット、シングルチャネル、低ノイズ、電圧出力 DAC
ハードウェア開発
評価ボード
DAC8411EVM-PDK DAC8411 Performance Demonstration Kit DAC8811EVM-PDK DAC8811 Performance Demonstration Kit DAC8832EVM-PDK DAC8832 Performance Demonstration Kit DAC9881EVM-PDK DAC9881 Performance Demonstration Kit
ソフトウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール
DXP DXP DAC Exerciser Program
シミュレーション・モデル

DAC8564 IBIS Model

SBAM060.ZIP (12 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ・エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に繰り返し行っている計算の多くを迅速化します。この PC ベース・ツールはグラフィカル・インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ(ADC)のドライブ・バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。スタンドアロン・ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット・ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00080 — 絶縁シャント・ベース電流検出モジュール、デルタ - シグマ・モジュレータ、リファレンス・デザイン

この絶縁型シャント・ベースの電流測定ユニットは、電流トランス(CT)を使用せずに電流の高精度測定を可能にします。高電圧の絶縁能力とデルタ・シグマ変調器を実装した AMC1304 を使用し、絶縁を実現しています。このソリューションは CT を不要にし、基板面積と製品重量の低減、システム内のクロストークと EMI の低減、CT をシャントで代替したことによる機械的な問題の削減により製品寿命延長を可能にします。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00171 — モーター制御向け絶縁電流シャント/電圧測定用リファレンス・デザイン

この評価キットとリファレンス・デザインは、強化された絶縁デルタ-シグマ変調器である AMC130x とともに、C2000™ TMS320F28377D Delfino™ マイコンに内蔵されている Sinc フィルタを実装しています。このデザインを使用すると、3 つのモーター電流、3 つのインバータ電圧、DC リンク電圧という各測定値の性能を評価できます。  キットの一部として、Sinc フィルタの構成、PLL 周波数の設定、Sinc フィルタからのデータの受信を行うためのファームウェアが付属しています。汎用的なランタイム GUI も付属しており、AMC130x (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ