ADS1247
- 24ビットのノー・ミッシング・コード性能
- データ出力レート:最大2kSPS
- すべてのデータ・レートに対して1サイクルで安定
- 20SPSで50/60Hzの同時除去
- 差動入力 × 4/シングルエンド入力 × 7(ADS1248)
- 差動入力 × 2/シングルエンド入力 × 3(ADS1247)
- 低ノイズPGA:48nV(PGA = 128)
- マッチングされた電流源DAC
- 超低ドリフトの内部電圧リファレンス:10ppm/°C(最大)
- センサ損傷検出
- 4/8個の汎用I/O(ADS1247/8)
- 内部温度センサ
- 電源およびVREF監視(ADS1247/8)
- 自己校正およびシステム校正
- SPI™互換シリアル・インターフェイス
- アナログ電源のユニポーラ(+2.7V~+5.25V)/バイポーラ(±2. 5V)動作
- デジタル電源:+2.7V ~ +5.25V
- 動作温度:–40°C ~ +125°C
- アプリケーション
- 温度測定
- RTD、熱電対、サーミスタ
- 圧力測定
- 産業プロセス制御
- 温度測定
ADS1246、ADS1247、およびADS1248は、高集積、高精度の24ビットA/Dコンバータ(ADC)です。ADS1246/7/8は、オンボードの低ノイズPGA(プログラマブル・ゲイン・アンプ)、1サイクル で安定するデジタル・フィルタを備えた高精度デルタ・シグマ(ΔΣ)ADC、および内部発振回路を搭載しています。また、ADS1247およびADS1248は、10mAの出力能力を持つ超低ドリフト電圧リ ファレンス、および2つのマッチングされたプログラマブル電流D/Aコンバータ(DAC)を内蔵しています。ADS1246/7/8は、熱電対、サーミスタ、RTDなどの温度センサ・アプリケーションに対して、完 全なフロントエンド・ソリューションを提供します。
入力マルチプレクサにより、ADS1248では4つ、ADS1247では2つ、ADS1246では1つの差動入力をサポートします。さらに、マルチプレクサには、センサ損傷検出、熱電対用の電圧バ イアス、システム監視、および汎用デジタルI/O(ADS1247およびADS1248)が備えられています。オンボードの低ノイズPGAは、1~128のゲインを選択可能です。ΔΣ変調回路および調整可能なデジタル・フィルタは、わずか1サイクルで安定するため、入力マル チプレクサ使用時の高速チャネル・サイクリングが可能になり、最大2kSPSのデータ・レートがサポートされます。20SPS以下のデータ・レートに対しては、フィルタによって50Hzと60Hzの両方の干渉 が除去されます。
ADS1246は、小さなTSSOP-16パッケージで供給されます。ADS1247はTSSOP-20パッケージ、ADS1248はTSSOP-28パッケージで供給されます。すべてのデバイスは、–40°C~+105°Cの拡 張温度範囲で仕様が規定されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS1248EVM-PDK — ADS1248 24 ビット、2kSPS、8 チャネル、デルタ・シグマ ADC のパフォーマンス・デモ・キット
ADS1248 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、8 チャネル、24 ビット、高精度デルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) である ADS1248 製品の性能を評価するためのプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、測温抵抗体 (RTD)、熱電対、サーミスタなど、多くの種類のアナログ温度センサを簡単に受け入れる設計を採用しています。
このキットは、ADS1248 と高精度 ADC マザーボード (PAMBoard) で構成されています。評価ソフトウェアを使用すると、USB (ユニバーサル・シリアル・バス) 経由で ADC (...)
SBAC144 — ADS1x4x Firmware Example Code
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 ADC
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIPD120 — 0 ~ 100℃、0.005% FSR、レシオメトリック 3 ワイヤの RTD アクイジション・システム
TIPD152 — 0°C ~ 100°C、ハードウェア補償レシオメトリック 3 線式 RTD システム、エラー < 0.005°C
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。