SM73201
- リニューアブル・エナジー・グレード
- 50kSPS ~ 250kSPS の範囲で保証された性能
- ± 0.003%の信号スパン精度
- 独立したデジタル入出力電源
- 完全な差動入力
- 外部リファレンス電圧範囲: + 0.5V ~ VA
- 広いコモンモード入力電圧範囲: 0V ~ VA
- SPI™/QSPI™/MICROWIRE™ と互換性のあるシリアル・インターフェイス
- 動作温度範囲: – 40°C ~+ 85°C
- 小型のMSOP-10 パッケージ
SM73201 は、最大サンプリング・レート250kSPS の16 ビット逐次比較レジスタ(SAR) A/D コンバータです。 SM73201 は、40°C ~85°Cの範囲で、最小信号スパン精度± 0.003%を実現しています。 このコンバータは、85dB の優れたコモンモード信号除去比を持った差動アナログ入力を備えており、ノイズの多い環境下での使用に適しています。
SM73201は、単一アナログ電源(VA)と独立したデジタル入出力電源(VIO)によって動作します。 VAの範囲は+4.5V~+5.5V、VIOの範囲は+ 2.7V ~+ 5.5V です。 この電源構成により、システム設計者は、+ 3.3V で動作するコントローラとのインターフェイスを確保しつつ、A/D コンバータのアナログ部分をVA =+ 5V で動作できるため、性能を最大化し、消費電力を最小限に抑えられます。 シリアル・データは2 の補数として出力され、SPI™ 互換です。
SM73201 は、クロック・レート1MHz ~ 5MHz、リファレンス電圧+ 2.5V ~+ 5.5V の条件で、動作温度の全範囲において性能を保証しています。 SM73201 は10 ピンの小型MSOP パッケージで提供されます。 高精度、差動入力、低消費電力、小型パッケージを特長とするSM73201 は、バッテリ動作システムやリモート・データ・アクイジション・アプリケーションで、ブリッジ・センサやトランスデューサと直接続するのに最適です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 16ビット、50kSPS~250kSPS、差動入力、マイクロパワーA/Dコンバータ データシート | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2012年 3月 27日 | |
ホワイト・ペーパー | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016年 8月 1日 | ||||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。