ADS7038

アクティブ

SPI と GPIO と CRC 搭載、8 チャネル、1MSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC)

製品詳細

Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Comparator, GPIO, Oscillator, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 1.5 Analog supply voltage (min) (V) 2.35 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 73.1 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Comparator, GPIO, Oscillator, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 1.5 Analog supply voltage (min) (V) 2.35 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 73.1 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 小型のパッケージ
    • WQFN 3mm × 3mm
  • 8 つのチャネルを次の任意の組み合わせに構成可能:
    • 最大 8 つのアナログ入力、デジタル入力、またはデジタル出力
  • GPIO による I/O の拡張
    • オープン ドレイン、プッシュプル デジタル出力
  • アナログ ウォッチドッグ
    • チャネルごとにスレッショルドをプログラム可能
    • 過渡除去用のイベント カウンタ
  • 広い動作範囲:
    • AVDD:2.35V~5.5V
    • DVDD:1.65V~5.5V
    • 温度範囲:–40℃~+125℃
  • 拡張 SPI デジタル インターフェイス
    • 60MHz の高速インターフェイス
    • 13.5MHz を超える SPI でフル スループットを実現
  • CRC を使用した読み取り / 書き込み動作:
    • データ読み取り / 書き込み時の CRC
    • 起動構成時の CRC
  • 平均化フィルタをプログラム可能
    • 平均化のサンプル サイズをプログラム可能
    • 内部変換による平均化
    • 16 ビット分解能
  • 小型のパッケージ
    • WQFN 3mm × 3mm
  • 8 つのチャネルを次の任意の組み合わせに構成可能:
    • 最大 8 つのアナログ入力、デジタル入力、またはデジタル出力
  • GPIO による I/O の拡張
    • オープン ドレイン、プッシュプル デジタル出力
  • アナログ ウォッチドッグ
    • チャネルごとにスレッショルドをプログラム可能
    • 過渡除去用のイベント カウンタ
  • 広い動作範囲:
    • AVDD:2.35V~5.5V
    • DVDD:1.65V~5.5V
    • 温度範囲:–40℃~+125℃
  • 拡張 SPI デジタル インターフェイス
    • 60MHz の高速インターフェイス
    • 13.5MHz を超える SPI でフル スループットを実現
  • CRC を使用した読み取り / 書き込み動作:
    • データ読み取り / 書き込み時の CRC
    • 起動構成時の CRC
  • 平均化フィルタをプログラム可能
    • 平均化のサンプル サイズをプログラム可能
    • 内部変換による平均化
    • 16 ビット分解能

ADS7038 は、使いやすい 8 チャネル、多重化、12 ビット、逐次比較型アナログ / デジタル コンバータ (SAR ADC) です。8 つのチャネルは、アナログ入力、デジタル入力、デジタル出力のいずれかとして独立して構成可能です。このデバイスは、ADC 変換プロセス用の発振器を内蔵しています。

ADS7038 は SPI 互換のインターフェイスを使用して通信を行い、自律モードまたはシングル ショット変換モードで動作します。ADS7038 は、プログラム可能な高および低スレッショルド、ヒステリシス、イベント カウンタを備えたデジタル ウィンドウ コンパレータを使用して、チャネルごとのイベント トリガ割り込みによるアナログ ウォッチドッグ機能を実装しています。ADS7038 は、データの読み取り / 書き込み動作と起動構成のための巡回冗長性検査 (CRC) を内蔵しています。

ADS7038 は、使いやすい 8 チャネル、多重化、12 ビット、逐次比較型アナログ / デジタル コンバータ (SAR ADC) です。8 つのチャネルは、アナログ入力、デジタル入力、デジタル出力のいずれかとして独立して構成可能です。このデバイスは、ADC 変換プロセス用の発振器を内蔵しています。

ADS7038 は SPI 互換のインターフェイスを使用して通信を行い、自律モードまたはシングル ショット変換モードで動作します。ADS7038 は、プログラム可能な高および低スレッショルド、ヒステリシス、イベント カウンタを備えたデジタル ウィンドウ コンパレータを使用して、チャネルごとのイベント トリガ割り込みによるアナログ ウォッチドッグ機能を実装しています。ADS7038 は、データの読み取り / 書き込み動作と起動構成のための巡回冗長性検査 (CRC) を内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADS7038H アクティブ SPI と GPIO と CRC 搭載、8 チャネル、1.5MSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC) Pin to pin with faster sampling rates up to 1.5MSPS
ADS7138 アクティブ I2C と GPIO と CRC 搭載、8 チャネル、140kSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC) Lower sample rate (140kSPS), I2C interface
TLA2518 アクティブ SPI インターフェイスと GPIO 機能搭載、小型、8 チャネル、12 ビット A/D コンバータ(ADC) Reduced performance; typical specifications only

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS7038x SPI インターフェイス、GPIO、CRC 搭載、小型、8 チャネル、12 ビット ADC データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 10月 31日
アプリケーション・ノート シンプルなブラウザベースの CRC カリキュレータ PDF | HTML 2026年 3月 16日
アプリケーション概要 Resolution-Boosting ADS7138 Using Programmable Averaging Filter 2019年 12月 1日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS7038Q1EVM-PDK — ADS7038-Q1 8 チャネル、1MSPS、12 ビット ADC の評価基板パフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS7038-Q1 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) ADS7038-Q1 の性能を評価するためのプラットフォームです。ADS7038Q1EVM-PDK は、I/O エキスパンダの ADC を、アナログのナノパワー 8 入力チャネル製品に簡単に接続するために、電源と通信の機能を搭載したカードを提供します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

BP-ADS7128 — ADS7128 8チャネル12ビットADC BoosterPack™プラグイン モジュール

BP-ADS7128 BoosterPack™ プラグイン モジュールは、逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)ADS7128デバイスおよびデバイス ファミリの性能を評価するためのプラットフォームです。ADS7128デバイスは、I/Oエクスパンダ付きの8入力チャネルのアナログ、ナノパワーデバイスです。

BP-ADS7128 は、ADS7128 の様々な動作モードを例示するために設計されています。MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™開発キット(別売)と組み合わせて使用します。

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

ADS7038-C-EXAMPLE-CODE ADS7038 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS7038 product family
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

TLA2528 TINA-TI Reference Design

SBAM432.TSC (272 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLA2528 TINA-TI Spice Model

SBAM431.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR008 ADS7xx8 CRC Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian