DAC8802
- Relative Accuracy: 1 LSB Max
- Differential Nonlinearity: 1 LSB Max
- 2-mA Full-Scale Current ±20%, with VREF = ±10 V
- 0.5 µs Settling Time
- Midscale or Zero-Scale Reset
- Separate 4Q Multiplying Reference Inputs
- Reference Bandwidth: 10 MHz
- Reference Dynamics: -105 dB THD
- SPI™-Compatible 3-Wire Interface: 50 MHz
- Double Buffered Registers to Enable Simultaneous Multichannel Update
- Internal Power-On Reset
- Industry-Standard Pin Configuration
- APPLICATIONS
- Automatic Test Equipment
- Instrumentation
- Digitally Controlled Calibration
SPI is a trademark of Motorola, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The DAC8802 is a dual, 14-bit, current-output digital-to-analog converter (DAC) designed to operate from a single 2.7 V to 5.5 V supply.
The applied external reference input voltage VREF determines the full-scale output current. An internal feedback resistor (RFB) provides temperature tracking for the full-scale output when combined with an external I-to-V precision amplifier.
A doubled-buffered, serial data interface offers high-speed, 3-wire, SPI and microcontroller compatible inputs using serial data in (SDI), clock (CLK), and a chip-select (CS). A common level-sensitive load DAC strobe (LDAC) input allows simultaneous update of all DAC outputs from previously loaded input registers. Additionally, an internal power-on reset forces the output voltage to zero at system turn-on. An MSB pin allows system reset assertion (RS) to force all registers to zero code when MSB = 0, or to half-scale code when MSB = 1.
The DAC8802 is available in an TSSOP-16 package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual, Serial Input 14-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter データシート (Rev. B) | 2007年 2月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-01427 — 超音波向け 2.3nV/√Hz、差動、タイム・ゲイン制御(TGC)DAC のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。