ADS131M08

アクティブ

24 ビット、32kSPS、8 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 32 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) -1.3 Features PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 6 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 101 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 32 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) -1.3 Features PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 6 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 101 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
TQFP (PBS) 32 49 mm² 7 x 7 WQFN (RSN) 32 16 mm² 4 x 4
  • 8 同時サンプリング差動入力
  • プログラマブル・データ・レート:最大 32kSPS
  • プログラマブル・ゲイン:最大 128
  • ノイズ特性
    • ゲイン = 1、4kSPS で 102dB のダイナミック・レンジ
    • ゲイン = 64、4kSPS で 80dB のダイナミック・レンジ
  • 全高調波歪み:-100dB
  • センサと直接接続できる高インピーダンス入力
    • 330kΩ の入力インピーダンス (ゲイン = 1、2、4 の場合)
    • 1MΩ 以上の入力インピーダンス (ゲイン = 8、16、32、64、128 の場合)
  • プログラム可能なチャネル間位相遅延較正
    • 244ns の分解能、8.192MHz の fCLKIN
  • 電流検出モードにより、非常に低い消費電力で改ざん検出が可能
  • 高速なスタートアップ:最初のデータは電源ランプから 0.5ms 以内
  • 内蔵された負チャージ・ポンプにより、グランドより低い入力信号に対応が可能
  • チャネル間のクロストーク:-120dB
  • 低ドリフトの内部基準電圧
  • 通信およびレジスタ・マップでの巡回冗長性検査 (CRC)
  • 2.7V~3.6V のアナログおよびデジタル電源
  • 低消費電力3V AVDD および DVDD で 6.0mW
  • パッケージ:32 ピン TQFP または 32 ピン WQFN
  • 動作温度範囲:–40℃~+125℃
  • 8 同時サンプリング差動入力
  • プログラマブル・データ・レート:最大 32kSPS
  • プログラマブル・ゲイン:最大 128
  • ノイズ特性
    • ゲイン = 1、4kSPS で 102dB のダイナミック・レンジ
    • ゲイン = 64、4kSPS で 80dB のダイナミック・レンジ
  • 全高調波歪み:-100dB
  • センサと直接接続できる高インピーダンス入力
    • 330kΩ の入力インピーダンス (ゲイン = 1、2、4 の場合)
    • 1MΩ 以上の入力インピーダンス (ゲイン = 8、16、32、64、128 の場合)
  • プログラム可能なチャネル間位相遅延較正
    • 244ns の分解能、8.192MHz の fCLKIN
  • 電流検出モードにより、非常に低い消費電力で改ざん検出が可能
  • 高速なスタートアップ:最初のデータは電源ランプから 0.5ms 以内
  • 内蔵された負チャージ・ポンプにより、グランドより低い入力信号に対応が可能
  • チャネル間のクロストーク:-120dB
  • 低ドリフトの内部基準電圧
  • 通信およびレジスタ・マップでの巡回冗長性検査 (CRC)
  • 2.7V~3.6V のアナログおよびデジタル電源
  • 低消費電力3V AVDD および DVDD で 6.0mW
  • パッケージ:32 ピン TQFP または 32 ピン WQFN
  • 動作温度範囲:–40℃~+125℃

ADS131M08 は、 eight チャネルの同時サンプリング、24 ビット、デルタ-シグマ (ΔΣ) アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。広いダイナミック・レンジ、低消費電力、電力量測定固有の機能を備えているため、電力量測定、電力測定、サーキット・ブレーカの用途に非常に適しています。ADC 入力を、抵抗分圧回路または変圧器に直接接続して電圧を測定でき、変流器または Rogowski コイルに接続して電流を測定できます。

ADC チャネルは、センサ入力に応じて個別に構成可能です。低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) により、1~128 の範囲のゲインで低レベルの信号を増幅できます。さらに、このデバイスにはチャネル間位相較正レジスタ、オフセットおよびゲイン較正レジスタが内蔵されており、信号チェーンのエラーを除去するために役立ちます。

本デバイスには低ドリフトの 1.2V 基準電圧が内蔵されているため、プリント基板 (PCB) の面積を削減できます。データ入力、データ出力、レジスタ・マップでの任意の巡回冗長性検査 (CRC) は通信の整合性を維持します。

この完全なアナログ・フロントエンド (AFE) ソリューションは、32 ピン TQFP パッケージまたは 32 ピン WQFN パッケージで供給され、産業用温度範囲の –40℃~+125℃で動作が規定されています。

ADS131M08 は、 eight チャネルの同時サンプリング、24 ビット、デルタ-シグマ (ΔΣ) アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。広いダイナミック・レンジ、低消費電力、電力量測定固有の機能を備えているため、電力量測定、電力測定、サーキット・ブレーカの用途に非常に適しています。ADC 入力を、抵抗分圧回路または変圧器に直接接続して電圧を測定でき、変流器または Rogowski コイルに接続して電流を測定できます。

ADC チャネルは、センサ入力に応じて個別に構成可能です。低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) により、1~128 の範囲のゲインで低レベルの信号を増幅できます。さらに、このデバイスにはチャネル間位相較正レジスタ、オフセットおよびゲイン較正レジスタが内蔵されており、信号チェーンのエラーを除去するために役立ちます。

本デバイスには低ドリフトの 1.2V 基準電圧が内蔵されているため、プリント基板 (PCB) の面積を削減できます。データ入力、データ出力、レジスタ・マップでの任意の巡回冗長性検査 (CRC) は通信の整合性を維持します。

この完全なアナログ・フロントエンド (AFE) ソリューションは、32 ピン TQFP パッケージまたは 32 ピン WQFN パッケージで供給され、産業用温度範囲の –40℃~+125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADS131M08-Q1 アクティブ 車載対応、8 チャネル、24 ビット、32kSPS、同時サンプリング、デルタ シグマ ADC Automotive version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ADS131E08 アクティブ 電力監視と保護向け、24 ビット、64kSPS、8 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC Higher sampling rate (64 kSPS)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS131M08 8チャネル、同時サンプリング、24 ビットのデルタ・シグマ ADC データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 20日
アプリケーション・ノート シンプルなブラウザベースの CRC カリキュレータ PDF | HTML 2026年 3月 16日
アプリケーション概要 電気メーターのリファレンス デザインの選択ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 16日
設計ガイド スタンドアロン ADC 使用、3 相、電流トランス ベース e メーターの リファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 5月 21日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 13日
技術記事 How precision ADCs enable highly accurate metering systems in EV chargers PDF | HTML 2024年 1月 5日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート Two-Phase Rogowski Coil Based Electricity Meter Analog Front-End Circuit (Rev. A) 2021年 9月 10日
アプリケーション・ノート Communication Methods for Data Integrity Using Delta-Sigma Data Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 23日
回路設計 Circuit for protecting ADS131M0x ADC from electrical overstress PDF | HTML 2021年 3月 31日
ホワイト・ペーパー Designing an Accurate, Multifunction Lithium-Ion Battery-Testing Solution.. 2020年 11月 10日
技術記事 How to design one battery tester for a wide range of sizes, voltages and form fact PDF | HTML 2020年 11月 4日
ホワイト・ペーパー Designing an Accurate, Multifunction Lithium-Ion Battery-Testing Solution 2020年 9月 24日
e-Book(PDF) Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS131M08EVM — ADS131M08 8 チャネル、24 ビット、同時サンプリング、デルタ シグマ ADC の評価基板

ADS131M08 評価基板 (EVM) は、低消費電力、8 チャネル、同時サンプリング、デルタ シグマ A/D コンバータ (ADC) である ADS131M08 の性能を評価するためのプラットフォームです。

ADS131M08EVM キットは、ADS131M08EVM ボードと、付属コンピュータ ソフトウェアを使用可能にする高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードで構成されています。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS131M08MET-EVM — ADS131M08 計測評価基板

ADS131M08MET 評価基板 (EVM) は、ADS131M08 と MSPM0G1506SRHB を使用し、IEC-62053、EN 50470、ANSI C12 の各テスト方式に基づいて、Class 0.1 の 3 相エネルギー測定を実現しています。ADS131M08 は 8kHz でサンプリングを行い、電流トランス (CT) または Rogowski コイル (RC) の出力を測定するほか、高電圧抵抗分割器を搭載して、最大 3 相の電流と電圧を測定します。この EVM は、広い入力電流範囲 (0.1A ~ 100A) と最大 270V の AC (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW — ADC エネルギー計測ライブラリ ソフトウェア

ADC エネルギー測定ライブラリ ソフトウェア パッケージは、高性能マルチチャネル A/D コンバータ (ADC) を使用し、電気メーター、パワー ディストリビューション ユニット (PDU)、サーキット ブレーカでエネルギー測定に一般的に使用されている各種測定パラメータを計算する機能を実装します。

この ADC は各チャネルの出力を最大 8kHz でサンプリングし、AC 商用電源の各レッグの電流と電圧を測定します。このソフトウェア ライブラリは、広い入力電流範囲 (0.05A ~ 100A) (...)

サポート・ソフトウェア

ADS131M08-C-EXAMPLE-CODE ADS131M08 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS131M08 product family
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADS131M06/08 IBIS Model (Rev. A)

SBAM435A.IBS (308 KB) - IBIS Model
計算ツール

ADC-DESIGN-CALC Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010243 — スタンドアロン ADC 使用、3 相、電流トランス ベース e メーターのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高性能のマルチチャネル A/D コンバータ (ADC) を使用して Class 0.1 の 3 相エネルギー測定機能を実装します。この ADC は、電流トランス (CT) を 8kHz でサンプリングし、AC 商用電源の各レッグの電流と電圧を測定します。このリファレンス デザインは、0.01A ~ 100A の広い入力電流範囲にわたって高精度を達成するほか、個別の高調波分析のような電力品質機能が必要とする高いサンプリング周波数に対応しています。計測に テキサスインスツルメンツの Arm® Cortex®-M0+ ホスト マイコンを使用すると、32kSPS の (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010986 — Rogowski コイル向けシグナル コンディショニングのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、Rogowski コイル向けのシグナル コンディショニングのリファレンス デザインであり、各種メーター、サーキット ブレーカ、保護リレー、電気自動車 (EV) チャージャなどで電流測定の精度向上をターゲットにしています。このオペアンプベースのアクティブ積分器の設計は、広いダイナミック電流範囲に対応し、帯域幅と安定性、および調整可能なゲイン (1V/V ~ 525V/V) を備えています。この設計は 3 相システム用に最適化されており、TI の ADS131M08 (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010087 — 100A、2 相、デジタル制御バッテリ テスタのリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、C2000™マイクロコントローラ(MCU)と高精度ADC ADS131M08を使用して、双方向インターリーブ降圧コンバータのパワー段の電流と電圧を正確に制御する方法を示しています。この設計では、C2000 MCUの高分解能パルス幅変調(PWM)生成周辺機能を利用することで、電流制御誤差を±20mA未満、電圧制御誤差を±1mVに抑えています。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TQFP (PBS) 32 Ultra Librarian
WQFN (RSN) 32 Ultra Librarian