ADS8864
- サンプル・レート:400kHz
- レイテンシなしの出力
- ユニポーラ、シングルエンド入力範囲:
0~+VREF - SPI™互換のシリアル・インターフェイス
デイジー・チェーン・オプション付き - 非常に優れた AC および DC 性能
- SNR:93dB、THD:-108dB
- INL:±1.0 LSB (標準値)、±2.0 LSB (最大値)
- DNL:±1.0 LSB (最大値)、16ビット NMC
- 幅広い動作範囲
- AVDD: 2.7V~3.6V
- DVDD:1.65V~3.6V
(AVDD にかかわらず) - REF:2.5V~5V (AVDD にかかわらず)
- 動作温度範囲:-40°C~+85°C
- 低消費電力
- 400kSPS で 2.6mW
- 100kSPS で 0.65mW
- 10kSPS で 65µW
- 電源オフ時電流 (AVDD):50 nA
- フルスケール・ステップでの 16 ビットへのセトリング:1200ns
- パッケージ:VSSOP-10 および VSON-10
ADS8864 は 16 ビット、400kSPS、シングルエンド入力のアナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。このデバイスは 2.5V~5V の外部基準電圧を使用して動作し、追加の入力信号スケーリングなしに、広範な信号範囲を選択できます。基準電圧設定はアナログ電源電圧 (AVDD) と無関係で、AVDD を超えることができます。
このデバイスは、複数のデバイスをカスケード接続するためのデイジー・チェーン動作もサポートする SPI 互換シリアル・インターフェイスを備えています。ビジー・インジケータ・ビットを追加すると、デジタル・ホストとの同期を簡単に行えます。
このデバイスは、-0.1V~VREF + 0.1V の範囲のユニポーラ・シングルエンド・アナログ入力をサポートしています。
デバイスは、非常に低い消費電力で動作するよう最適化されています。消費電力は速度に正比例します。この特長から、ADS8864 は低速度のアプリケーションに最適です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADS8864 16 ビット、400kSPS、シリアル・インターフェイス、micropower、小型、シングルエンド入力の SAR アナログ/デジタル・コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 5月 3日 |
回路設計 | Circuit for protecting low-voltage SAR ADC from electrical overstress with minim | 2019年 5月 25日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016年 8月 1日 | ||||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS8860EVM-PDK — ADS8860 16-bit, 1-MSPS, 1-channel SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK)
ADS8860 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) ADS8860 製品の性能を評価するためのプラットフォームです。
この評価キットは、ADS8860 評価基板、高精度ホスト・インターフェイス (PHI) コントローラ・ボード、関連するコンピュータ・ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーの皆様は、USB 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行を実施できます。
PLABS-SAR-EVM-PDK — TI Precision Labs SAR(逐次比較型)ADC の評価モジュール・パフォーマンス・デモ・キット(PDK)
PLABS-SAR-EVM-PDK is an experimental platform used in conjunction with TI Precision Labs videos to gain a deeper understanding of successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) circuits. The evaluation module (EVM) platform contains two channels for common SAR (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIPD151 — 16 ビット、400KSPS、4 チャネル多重データ取得システム、高入力電圧、低歪用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。