TLV5618A-EP
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site, One Fabrication Site
- Extended Temperature Performance of –55°C to 125°C
- Enhanced Diminishing Manufacturing Sources (DMS) Support
- Enhanced Product-Change Notification
- Qualification Pedigree
- Dual 12-Bit Voltage Output DAC
- Programmable Settling Time
- 3 µs in Fast Mode
- 10 µs in Slow Mode
- Compatible With TMS320 and SPI Serial Ports
- Differential Nonlinearity <0.5 LSB Typ
- Monotonic Over Temperature
- Direct Replacement for TLC5618A
- applications
- Digital Servo Control Loops
- Digital Offset and Gain Adjustment
- Industrial Process Control
- Machine and Motion Control Devices
- Mass Storage Devices
Component qualification in accordance with JEDEC and industry standards to ensure reliable operation over an extended temperature range. This includes, but is not limited to, Highly Accelerated Stress Test (HAST) or biased 85/85, temperature cycle, autoclave or unbiased HAST, electromigration, bond intermetallic life, and mold compound life. Such qualification testing should not be viewed as justifying use of this component beyond specified performance and environmental limits.
SPI and QSPI are trademarks of Motorola, Inc.
Microwire is a trademark of National Semiconductor Corporation.
The TLV5618A is a dual 12-bit voltage output DAC with a flexible 3-wire serial interface. The serial interface is compatible with TMS320, SPI, QSPI, and Microwire serial ports. It is programmed with a 16-bit serial string containing 4 control and 12 data bits.
The resistor string output voltage is buffered by an x2 gain rail-to-rail output buffer. The buffer features a Class-AB output stage to improve stability and reduce settling time. The programmable settling time of the DAC allows the designer to optimize speed versus power dissipation.
Implemented with a CMOS process, the device is designed for single supply operation from 2.7 V to 5.5 V. It is available in an 8-pin SOIC package.
The TLV5618AM is characterized for operation from 55°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV5618A-EP: Digital-to-Aanalog Converter with Power Down データシート | 2003年 10月 20日 | |||
* | VID | TLV5618A-EP VID V6204646 | 2016年 6月 21日 | |||
* | 放射線と信頼性レポート | TLV5618AMDREP Reliability Report (Rev. A) | 2012年 4月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点