DAC8560

アクティブ

温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載 16 ビット、シングルチャネル、低消費電力、超低グリッチ、電圧出力 DAC

製品詳細

Resolution (bps) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 Settling time (µs) 8 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Low Power Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 2.6 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Product type Precision DAC
Resolution (bps) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 Settling time (µs) 8 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Low Power Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 2.6 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Product type Precision DAC
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 相対精度: 4LSB
  • グリッチ・エネルギー: 0.15nV-s
  • MicroPower動作: 2.7Vで510µA
  • 内部基準
    • 2.5V基準電圧(デフォルトで有効)
    • 0.02%の初期精度
    • 温度ドリフト係数2ppm/℃ (標準値)
    • 温度ドリフト係数5ppm/℃ (最大値)
    • 20mAのシンク/ソース能力
  • パワーオン・リセット時出力0V
  • 電源: 2.7V~5.5V
  • 16ビット単調性(温度範囲全体)
  • セトリング・タイム: ±0.003% FSRまで10µs
  • シュミット・トリガ入力による低消費電力のシリアル・インターフェイス
  • オンチップ出力バッファ・アンプ、レール・ツー・レール動作
  • パワーダウン機能
  • DAC8531/01およびDAC8550/51とドロップイン互換
  • 温度範囲: -40℃~+105℃
  • 小型の8ピンVSSOPパッケージで供給
  • 相対精度: 4LSB
  • グリッチ・エネルギー: 0.15nV-s
  • MicroPower動作: 2.7Vで510µA
  • 内部基準
    • 2.5V基準電圧(デフォルトで有効)
    • 0.02%の初期精度
    • 温度ドリフト係数2ppm/℃ (標準値)
    • 温度ドリフト係数5ppm/℃ (最大値)
    • 20mAのシンク/ソース能力
  • パワーオン・リセット時出力0V
  • 電源: 2.7V~5.5V
  • 16ビット単調性(温度範囲全体)
  • セトリング・タイム: ±0.003% FSRまで10µs
  • シュミット・トリガ入力による低消費電力のシリアル・インターフェイス
  • オンチップ出力バッファ・アンプ、レール・ツー・レール動作
  • パワーダウン機能
  • DAC8531/01およびDAC8550/51とドロップイン互換
  • 温度範囲: -40℃~+105℃
  • 小型の8ピンVSSOPパッケージで供給

DAC8560は低消費電力、電圧出力の16ビットのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。DAC8560には2.5V、2ppm/℃の基準電圧(デフォルトで有効)が内蔵されており、0V~2.5Vのフルスケール出力電圧範囲が得られます。内部の基準電圧は初期精度が0.02%で、VREFピンに最大20mAの電流を供給できます。このデバイスは単調で、非常に優れた線形性が得られ、望ましくないコード間の過渡電圧(グリッチ)を最小化します。DAC8560は最大30MHzのクロック速度で動作する多用途な3線式シリアル・インターフェイスを備えています。標準SPI、QSPI、Microwire、およびDSP (Digital-Signal-Processor)インターフェイスと互換性があります。

DAC8560にはパワーオン・リセット(POR)回路が組み込まれており、電源オン時にDAC出力がゼロ・スケールにリセットされ、デバイスに有効なコードが書き込まれるまでその状態に維持されることが保証されます。DAC8560には、シリアル・インターフェイスでアクセス可能なパワーダウン機能が含まれており、デバイスの消費電流を5Vで1.2µAにまで低減できます。

低い消費電力、内蔵の基準電圧、小さな占有面積から、このデバイスは携帯用のバッテリ動作機器に理想的です。消費電力は5Vにおいて2.6mWで、パワーダウン・モードでは6µWに低下します。

DAC8560は8ピンのVSSOPパッケージで供給されます。

DAC8560は低消費電力、電圧出力の16ビットのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。DAC8560には2.5V、2ppm/℃の基準電圧(デフォルトで有効)が内蔵されており、0V~2.5Vのフルスケール出力電圧範囲が得られます。内部の基準電圧は初期精度が0.02%で、VREFピンに最大20mAの電流を供給できます。このデバイスは単調で、非常に優れた線形性が得られ、望ましくないコード間の過渡電圧(グリッチ)を最小化します。DAC8560は最大30MHzのクロック速度で動作する多用途な3線式シリアル・インターフェイスを備えています。標準SPI、QSPI、Microwire、およびDSP (Digital-Signal-Processor)インターフェイスと互換性があります。

DAC8560にはパワーオン・リセット(POR)回路が組み込まれており、電源オン時にDAC出力がゼロ・スケールにリセットされ、デバイスに有効なコードが書き込まれるまでその状態に維持されることが保証されます。DAC8560には、シリアル・インターフェイスでアクセス可能なパワーダウン機能が含まれており、デバイスの消費電流を5Vで1.2µAにまで低減できます。

低い消費電力、内蔵の基準電圧、小さな占有面積から、このデバイスは携帯用のバッテリ動作機器に理想的です。消費電力は5Vにおいて2.6mWで、パワーダウン・モードでは6µWに低下します。

DAC8560は8ピンのVSSOPパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DAC8571 アクティブ 低消費電力、レール・ツー・レール出力、16 ビット、I2C 入力 DAC I2C interface device
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DAC8562 アクティブ 温度ドリフト 4ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、16 ビット、デュアルチャネル、低消費電力、超低グリッチ、電圧出力 DAC 2-channel device

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC8560 16ビット、超低グリッチ、電圧出力、 2.5V、2ppm/℃の内部基準搭載、デジタル/アナログ・コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 7月 2日
回路設計 4~20mA 電流ループ・トランスミッタ回路 英語版 2019年 2月 6日
回路設計 ユニポーラ電圧出力 DAC からのバイポーラ電圧出力回路 英語版 2019年 2月 6日
回路設計 高精度 DAC を使った測定機器用入力信号オフセット調整回路 英語版 2019年 2月 6日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) DAC8560EVM User Guide (Rev. A) 2009年 11月 19日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC8560EVM — DAC8560 evaluation module

This EVM features the DAC8560 digital-to-analog converter (DAC). The DAC8560EVM is a simple evaluation module designed to quickly and easily evaluate the functionality and performance of the 16-bit high-resolution, single-channel, serial input DAC. The device has a 2.5 V internal reference (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

DXP DXP EVM GUI

DAC Exerciser Program (DXP)is a software tool from Texas Instruments for evaluating DACs without the requirements of expensive pattern generators or writing complex software. When used with a Texas Instruments DAC EVM and a modular motherboard, it allows for simple and easy digital signal (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC1220 20 ビット、低消費電力、デルタ・シグマ D/A コンバータ DAC5311 8 ビット、シングル・チャネル、80 uA、1.8 V ~ 5.5 V DAC、SC70 パッケージ DAC60004 超小型、4 チャネルで電圧出力の本格的な 12 ビット DAC、1LSB の INL/DNL を達成 DAC6311 10 ビット、シングル・チャネル、80 uA、2.0 V ~ 5.5 V DAC、SC70 パッケージ DAC70004 超小型、4 チャネルで電圧出力の本格的な 14 ビット DAC、1LSB の INL/DNL を達成 DAC7311 6 ピン SC70 パッケージ封止、バッテリ動作アプリケーション向け、12 ビット、シングルチャネル、超低消費電力 DAC DAC7554 低消費電力、低グリッチ、12 ビット DAC DAC7558 12 ビット、オクタル、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ DAC7562 温度ドリフト 4ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、12 ビット、デュアル、低消費電力、超低グリッチ、バッファ内蔵電圧出力 DAC DAC7568 12 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC、2.5V、2ppm/℃ リファレンス内蔵 DAC7573 I2C デジタル・インターフェイス搭載、クワッド、12 ビット、10μs、D/A コンバータ DAC7574 I2C インターフェイス搭載、12 ビット、クワッド、電圧出力 D/A コンバータ DAC7678 12 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力、2 ワイヤ・インターフェイス DAC、2.5V 内部基準電圧 DAC7714 クワッド、シリアル入力、12 ビット、電圧出力 D/A コンバータ DAC7716 4 チャネル、12 ビット、高精度、±16.5V 出力、シリアル入力 DA コンバータ DAC7718 8 チャネル、低消費電力、12 ビット、±16.5V 出力、シリアル入力 DA コンバータ DAC7811 0.2μs のセトリングタイム、12 ビット、シングルチャネル、シリアル入力、乗算型 DAC DAC80004 超小型、4 チャネルで電圧出力の本格的な 16 ビット DAC、1LSB の INL/DNL を達成 DAC8164 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス内蔵、ゼロへのリセット機能搭載、14 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC DAC8165 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス内蔵、ミッド スケールへのリセット機能搭載、14 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC DAC8168 14 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC、2.5V、2ppm/℃ リファレンス内蔵 DAC8218 8 チャネル、低消費電力、14 ビット、±16.5V 出力、シリアル入力 DA コンバータ DAC8234 4 チャネル、14 ビット、高精度、±16.5V 出力、シリアル入力 DA コンバータ DAC8311 14 ビット、シングル・チャネル、80 uA、2.0 V ~ 5.5 V DAC、SC70 パッケージ DAC8411 16 ビット、シングル・チャネル、80 uA、2.0 V ~ 5.5 V DAC、SC70 パッケージ DAC8534 2.7V ~ 5.5V、クワッドチャネル、16 ビット、シリアル入力 DAC DAC8550 16 ビット、超低グリッチ、電圧出力 DAC DAC8551 16 ビット、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ DAC8552 16 ビット、デュアルチャネル、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ DAC8554 16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ DAC8555 16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ DAC8560 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載 16 ビット、シングルチャネル、低消費電力、超低グリッチ、電圧出力 DAC DAC8562 温度ドリフト 4ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、16 ビット、デュアルチャネル、低消費電力、超低グリッチ、電圧出力 DAC DAC8564 2.5V、2ppm/℃ の内部リファレンス搭載、16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、Vout DAC DAC8565 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス内蔵、ミッド スケールへのリセット機能搭載、16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC DAC8568 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、16 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC DAC8571 低消費電力、レール・ツー・レール出力、16 ビット、I2C 入力 DAC DAC8574 低消費電力、クワッド、レール・ツー・レール出力、16 ビット、I2C 入力 DAC DAC8580 16 ビット、高速、低ノイズ、電圧出力 D/A コンバータ DAC8581 16 ビット、高速、低ノイズ、電圧出力 D/A コンバータ DAC8718 8 チャネル、低消費電力、16 ビット、±16.5V 出力、シリアル入力 D/A コンバータ DAC8734 16 ビット、クワッドチャネル、高精度、+/-16.5V 出力、D/A コンバータ(DAC) DAC8801 14 ビット、シングル・チャネル、シリアル・インターフェース、乗算型 D/A コンバータ DAC8803 14 ビット、クワッドチャネル、シリアル・インターフェイス、乗算型 D/A コンバータ DAC8811 0.5μs のセトリングタイム、16 ビット、シングルチャネル、シリアル入力、乗算型 DAC DAC8814 16 ビット、クワッド、シリアル入力、乗算型 D/A コンバータ DAC8831 16 ビット、超低消費電力、電圧出力 D/A コンバータ DAC8832 16 ビット、超低消費電力、電圧出力 D/A コンバータ DAC8871 16 ビット・シングルチャネル、シリアル・インターフェイス、±18V(高電圧バイポーラ)出力 DAC DAC8881 シングル・チャネル 16 ビット、低ノイズ、電圧出力 DA コンバータ DAC9881 高精度アプリケーション向け、18 ビット、シングルチャネル、低ノイズ、電圧出力 DAC
ハードウェア開発
評価ボード
DAC8411EVM-PDK DAC8411 Performance Demonstration Kit DAC8811EVM-PDK DAC8811 Performance Demonstration Kit DAC8832EVM-PDK DAC8832 Performance Demonstration Kit DAC9881EVM-PDK DAC9881 Performance Demonstration Kit
ソフトウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール
DXP DXP DAC Exerciser Program
サポート・ソフトウェア

SLAC128 DAC8560_Appnote_Software.zip

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC8560 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載 16 ビット、シングルチャネル、低消費電力、超低グリッチ、電圧出力 DAC
シミュレーション・モデル

DAC8560 IBIS Model

SLAM120.ZIP (7 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ・エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に繰り返し行っている計算の多くを迅速化します。この PC ベース・ツールはグラフィカル・インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ(ADC)のドライブ・バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。スタンドアロン・ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット・ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00587 — チャージャ・ブースタ・パック、リファレンス・デザイン

The TIDA-00587 reference design is a charger that has been designed as a booster pack to fit on the TI Launchpad development boards. The use of this this board for development will reduce the time spent in design and test of the bq24250 charger IC. You can charger your battery and using the on (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIPD125 — Bipolar ±10-V output from a unipolar DAC reference design for industrial voltage drivers

この検証済み設計は、オペアンプと 3 つの抵抗を使用し、低コストのユニポーラ汎用 DAC を精度の高いバイポーラ信号ソースへと調整するために提供しています。この回路はリアクティブな負荷安定性を念頭に置いて設計されており、長いケーブル長に伴う通常のほぼすべての容量性負荷を駆動できるように補正されています。
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ