ADS8350
- 16、14、12ビットのピン互換ファミリ
- 2つのチャネルを同時にサンプル
- 疑似差動アナログ入力
- 高いスループット: 750kSPS
- 非常に優れたDC性能
- 直線性
- ADS8350:
16ビットNMC DNL、±2.5 LSB、最大INL - ADS7850:
14ビットNMC DNL、±1.5 LSB、最大INL - ADS7250:
12ビットNMC DNL、±1 LSB、最大INL
- ADS8350:
- 直線性
- 優れたAC特性
- ADS8350: 85dB SNR、-96dB THD
- ADS7850: 81dB SNR、-90dB THD
- ADS7250: 73dB SNR、-88dB THD
- 単純なシリアル・インターフェイス
- 拡張工業用温度範囲にわたって完全に動作を規定:-40℃~+125℃
- 小さな占有面積: WQFN-16 (3mm×3mm)
ADS8350、ADS7850、ADS7250デバイスは、ピン互換のデュアル、高速、同時サンプリングのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)のファミリで、擬似差動アナログ入力をサポートしています。すべてのデバイスは、広い電源電圧範囲で動作可能な、単純なシリアル・インターフェイスをサポートしているため、多くの種類のホスト・コントローラと簡単に通信できます。
すべてのデバイスは、拡張工業用温度範囲(-40℃~125℃)で完全に動作が規定されており、ピン互換のWQFN-16 (3mm×3mm)パッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADSxx50 デュアル、750kSPS、16/14/12ビット、同時サンプリング、アナログ/デジタル・コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 5月 15日 |
アプリケーション概要 | Precision ADCs in Servo Drives | PDF | HTML | 2024年 8月 22日 | |||
ホワイト・ペーパー | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016年 8月 1日 | ||||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS8350EVM-PDK User's Guide (Rev. A) | 2014年 10月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS8350EVM-PDK — ADS8350 パフォーマンス・デモ・キット
The ADS8350EVM-PDK is a platform for evaluation of the ADS8350 analog-to-digital converter (ADC). The ADS8350 is a 16 bit, pseudo-differential unipolar, Successive-Approximation-Register (SAR) ADC with maximum thoughput of 750kSPS.The ADS8350EVM includes input and reference drivers enabling the ADC (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
RF レシーバ
RF トランスミッタ
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
シリーズ電圧リファレンス
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
統合型高精度 ADC と DAC
高速 ADC(≧10 MSPS)
高精度 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。