この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
INA202-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容でAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
- デバイスHBM ESD分類レベルH2
- デバイスCDM ESD分類レベルC3B
- 電流センシング・アンプ:
- 同相範囲: -16V~+80V
- 温度範囲全体にわたって最大誤差3.5%
- 帯域幅: 500kHz (INA200-Q1)
- 3つのゲイン・オプション:
- 20V/V (INA200-Q1)
- 50V/V (INA201-Q1)
- 100V//V (INA202-Q1)
- オープン・ドレインのコンパレータを内蔵
- ラッチ機能
- 0.6Vの内部基準電圧
- 静止電流: 1800µA (最大値)
- JESD78準拠で100mAを超えるラッチアップ性能
- パッケージ: VSSOP-8
INA200-Q1、INA201-Q1、INA202-Q1 (INA20x-Q1)はローサイドまたはハイサイドの電圧出力電流シャント・モニタです。INA20x-Q1デバイスは、-16Vから+80Vの同相電圧において、シャント両端の電圧低下を感知できます。INA20x-Q1は20V/V、50V/V、100V/Vの3つの出力電圧スケールで、最高500kHzの帯域幅で利用可能です。
また、INA20x-Q1にはオープン・ドレインのコンパレータと内部基準電圧が組み込まれており、0.6Vのスレッショルドを実現します。外部の分割抵抗により、電流トリップ点を設定します。コンパレータにはラッチ機能があり、RESETピンをグランドに接続(またはオープンに保持)することで透過的にできます。
INA20x-Q1は2.7V~18Vの単一電源で動作し、消費電流は最大1800µAです。これらのデバイスは、超小型VSSOP-8パッケージで供給されます。すべてのデバイスは、-40℃~+125℃の動作温度範囲で動作します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点