ADS8528
- 12、14、16ビットでピンおよびソフトウェア互換のADCファミリ
- チャネルごとの最大データ転送速度:
- ADS8528: 650kSPS (PAR)または
480kSPS (SER) - ADS8548: 600kSPS (PAR)または
450kSPS (SER) - ADS8568: 510kSPS (PAR)または
400kSPS (SER)
- ADS8528: 650kSPS (PAR)または
- 優れたAC特性
- 信号対雑音比:
ADS8528: 73.9dB、ADS8548: 85dB、ADS8568: 91.5dB - 全高調波歪み:
ADS8528: -89dB、ADS8548: -91dB、 ADS8568: -94dB
- 信号対雑音比:
- プログラム可能なバッファ付き内部基準電圧:
0.5V~2.5Vまたは0.5V~3.0Vで、±12Vまでの入力電圧範囲をサポート - パラレルまたはシリアルのインターフェイスを選択可能
- 自動スリープ・モードの使用によるスケーラブルな低消費電力動作: 10kSPSでわずか32mW
- 拡張工業用温度範囲にわたって完全に定格を規定
ADS85x8は、低消費電力で12、14、16ビットの8つの逐次比較型(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)が搭載されており、真のバイポーラ入力を受け付けます。これらのチャネルは4つのペアにグループ化されているため、最大650kSPSの高速な信号を同時に取得できます。
これらのデバイスはパラレルまたはシリアルのインターフェイスを選択でき、デイジー・チェーン機能に対応します。基準電圧をプログラム可能なため、最大±12Vの振幅でアナログ入力信号を処理できます。
ADS85x8ファミリは自動スリープ・モードをサポートして消費電力を最小限に抑えており、64ピンのVQFNおよびLQFPパッケージで供給されます。ファミリのすべての製品は、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADS85x8 12、14、16ビット、8チャネル同時サンプリングADC データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 7月 17日 |
回路設計 | バッファ付き計装アンプを使用した高電圧 SAR ADC 駆動回路 | 英語版 | 2019年 4月 25日 | |||
回路設計 | 計装アンプを使用した高電圧 SAR 駆動回路 | 英語版 | 2019年 4月 25日 | |||
回路設計 | 高ゲインの計装アンプを使用した ADC 駆動回路 | 英語版 | 2019年 4月 25日 | |||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | ADS856x Design Challenges and Improvement Techniques for SAR Driver Circuit (Rev. A) | 2015年 5月 18日 | ||||
アプリケーション・ノート | ADS8528, ADS8548, and ADS8568 Timing Considerations | 2014年 6月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011年 3月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。