INA700
- 低損失の内蔵シャント抵抗
- 内部抵抗:T A = 25℃で 2mΩ
- 電流定格:T A = 25℃で ±15A
- 高分解能、16 ビット・デルタ・シグマ ADC
- 広い同相電圧範囲:-0.3V~+40V
- 電流、バス電圧、電力、内部温度、エネルギー、および充電を通知
- プログラム可能な変換時間と平均化
- 電流モニタ精度:
- 総測定誤差:5A で±0.5%
- オフセット電流:±1.5mA (最大値)
- ゲイン誤差:±0.5% (最大値 5A)
- ゲイン誤差ドリフト:±50ppm/℃ (最大値)
- 電力モニタリング精度:
- 5A で 0.85% の精度
- エネルギーと充電の精度:
- 5A で 1.35% の精度
- 内部監視とフォルト検出
- 発振器精度:±0.5% (最大値)
- 2.94MHz 高速 I 2C インターフェイス、4 ピンで選択可能なアドレス付き
- 2.7V~5.5V 電源で動作
- 動作時電流:640µA (代表値)
- シャットダウン電流:5µA (最大値)
INA700 は、シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタであり、電流センシング・アプリケーション向けに特別に設計された 16 ビット・デルタ・シグマ ADC を搭載しています。このデバイスは、-0.3V~+40V の同相電圧範囲全体にわたって、最大 ±15.728A のフルスケール電流を測定できます
INA700 は、±0.5% の高精度自己発振器を使用しながら、電流、バス電圧、ダイ温度、電力、エネルギー、電荷の蓄積量を報告すると同時に、必要な計算をバックグラウンドで実行します。内蔵の温度センサは、接合部温度範囲全体にわたって ±3℃の精度を維持します。
INA700 は、低オフセットおよびゲイン誤差ドリフトのため、製造時に温度較正を行わないシステムで使用できます。
このデバイスの特長として、50µs から 4.12ms までの ADC 変換時間を選択できる、また 1x から 1024x までのサンプル平均化を行うことがあり、測定データのノイズをさらに減らし、過電流検出ウィンドウを最適化できます。
このデバイスは、小型の PowerWCSP (DSBGA) パッケージで供給され、ソリューション・サイズの最小化と放熱性能の最大化に役立ちます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | INA70040V、16 ビット、I2C 出力デジタル電源モニタ、WCSP、EZShuntテクノロジー搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 10月 2日 |
アプリケーション・ノート | How EZShunt Technology Simplifies and Reduces Error in Shunt-Based Designs | PDF | HTML | 2024年 6月 27日 | |||
技術記事 | Bringing design simplicity, low drift, and small size to integrated-shunt solutions | PDF | HTML | 2024年 1月 4日 | |||
アプリケーション概要 | Current Sensing Applications in Communication Infrastructure Equipment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 8月 8日 | |||
アプリケーション概要 | Improving Power Amplifier Efficiency with Current Monitors (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 7月 24日 | |||
製品概要 | INA700 Product Overview | PDF | HTML | 2023年 5月 23日 | |||
ユーザー・ガイド | INA700EVM User's Guide | PDF | HTML | 2023年 4月 20日 | |||
証明書 | INA700EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
INA700EVM — INA700 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板
INA700EVM 評価基板 (EVM) は、INA700 の主な機能と性能を評価するためのコンパクトなプラットフォームです。この製品は、EZShunt™ テクノロジーを搭載した高精度デジタル電力モニタであり、指定した入力電流、同相電圧、温度範囲にわたって動作します。性能評価を実施するために必要な計測機器は最小限で済みます。また、このデバイスは内部シャントを搭載しており、プロトタイプ製作までの時間短縮に役立ちます。必須の入力電流と同相電圧を駆動できる入力電力源が必要です。TI-SCB (別売り) は、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用して評価基板 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
POWERWCSP (YWF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点