ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) パワー オペアンプ

OPA564-Q1

アクティブ

車載向け 1.5A、24V、17MHz、パワー オペアンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 24 Iout (typ) (A) 1.5 GBW (typ) (MHz) 17 Slew rate (typ) (V/µs) 40 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 20 Offset drift (typ) (µV/°C) 10 Iq per channel (typ) (mA) 39 Features Adj Current Limit, Shutdown Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (max) (pA) 100 CMRR (typ) (dB) 80 Rail-to-rail In to V- Architecture FET
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 24 Iout (typ) (A) 1.5 GBW (typ) (MHz) 17 Slew rate (typ) (V/µs) 40 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 20 Offset drift (typ) (µV/°C) 10 Iq per channel (typ) (mA) 39 Features Adj Current Limit, Shutdown Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (max) (pA) 100 CMRR (typ) (dB) 80 Rail-to-rail In to V- Architecture FET
HSOIC (DWP) 20 133.444125 mm² 12.825 x 10.405
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 大出力電流:1.5A
  • 広い電源電圧範囲:
    • シングル電源:7V~24V
    • デュアル電源:±3.5V~±12V
  • 大きい出力スイング:1.5A で 20VPP
  • 包括的な保護機能
    • サーマル シャットダウン
    • 調整可能な電流制限
  • 診断フラグ:
    • 過電流
    • サーマル シャットダウン
  • 出力イネーブルおよび シャットダウン (E/S) 制御
  • 高速:
    • ゲイン帯域幅積:17MHz
    • フルパワー帯域幅 (10VPP):1.3MHz
    • スルーレート:40V/µs
  • 接合部温度監視用ダイオード
  • HSOIC-20 PowerPAD™ IC パッケージ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 大出力電流:1.5A
  • 広い電源電圧範囲:
    • シングル電源:7V~24V
    • デュアル電源:±3.5V~±12V
  • 大きい出力スイング:1.5A で 20VPP
  • 包括的な保護機能
    • サーマル シャットダウン
    • 調整可能な電流制限
  • 診断フラグ:
    • 過電流
    • サーマル シャットダウン
  • 出力イネーブルおよび シャットダウン (E/S) 制御
  • 高速:
    • ゲイン帯域幅積:17MHz
    • フルパワー帯域幅 (10VPP):1.3MHz
    • スルーレート:40V/µs
  • 接合部温度監視用ダイオード
  • HSOIC-20 PowerPAD™ IC パッケージ

OPA564-Q1 は、誘導性負荷を最大 1.5A で駆動するのに最適な低コスト、大電流オペアンプです。また、高いスルーレートが、1.3MHz のフルパワー帯域幅と優れた直線性を提供しています。このモノリシック IC は、厳しい条件が要求される電力線通信、モーター制御アプリケーションで高い信頼性を実現します。

OPA564-Q1は、単一 (7V~24V) またはデュアル (±3.5V~±12V) の電源で動作します。単一電源動作では、入力同相範囲が負側の電源にまで広がります。最大出力電流のとき、公称 24V 電源で、出力信号の振幅は 20VPP (‌IOUT‌ = 1.5A) まで拡張できます。

OPA564-Q1 は、過熱状態および電流過負荷に対する保護回路を内蔵しており、このデバイスには、ユーザーが選択できる高精度の電流制限機能があります。2 つのフラグ出力があり、1 つは電流制限を示し、もう 1 つは過熱状態を示します。また、このデバイスにはイネーブルおよびシャットダウン (E/S) ピンがあり 、このピンを強制的に LOW にすることで出力をシャットダウンし、実質的に負荷を切断できます。

OPA564-Q1 は、熱的に強化された表面実装 PowerPAD IC パッケージ (HSOIC-20) で供給されます。

OPA564-Q1 は、誘導性負荷を最大 1.5A で駆動するのに最適な低コスト、大電流オペアンプです。また、高いスルーレートが、1.3MHz のフルパワー帯域幅と優れた直線性を提供しています。このモノリシック IC は、厳しい条件が要求される電力線通信、モーター制御アプリケーションで高い信頼性を実現します。

OPA564-Q1は、単一 (7V~24V) またはデュアル (±3.5V~±12V) の電源で動作します。単一電源動作では、入力同相範囲が負側の電源にまで広がります。最大出力電流のとき、公称 24V 電源で、出力信号の振幅は 20VPP (‌IOUT‌ = 1.5A) まで拡張できます。

OPA564-Q1 は、過熱状態および電流過負荷に対する保護回路を内蔵しており、このデバイスには、ユーザーが選択できる高精度の電流制限機能があります。2 つのフラグ出力があり、1 つは電流制限を示し、もう 1 つは過熱状態を示します。また、このデバイスにはイネーブルおよびシャットダウン (E/S) ピンがあり 、このピンを強制的に LOW にすることで出力をシャットダウンし、実質的に負荷を切断できます。

OPA564-Q1 は、熱的に強化された表面実装 PowerPAD IC パッケージ (HSOIC-20) で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ALM2403-Q1 アクティブ 車載対応、リゾルバ アプリケーション向け、低歪み、デュアルチャネル、高電圧、パワー オペアンプ Dual-channel resolver driver with wider voltage range and bandwidth

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 1.5A、24V、17MHz パワー オペアンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 2月 7日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
e-Book(PDF) Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D) PDF | HTML 2014年 9月 30日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

OPA564 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM402A.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

OPA564 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SBOM403A.TSC (139 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPA564 TINA-TI Transient and AC Reference Design (Rev. A)

SBOM404A.TSC (143 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPA564 and OPA564-Q1 PSpice Model (Rev. B)

SBOM405B.ZIP (35 KB) - PSpice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DWP) 20 Ultra Librarian