INA260
- 高精度のシャント抵抗を内蔵:
- 電流センス抵抗: 2mΩ
- 許容範囲は0.1%に等価
- -40℃~+85℃で15Aの連続電流
- 温度ドリフト係数10ppm/℃
(0℃~+125℃)
- 0V~36Vのバス電圧を検出
- ハイサイドまたはローサイドのセンシング
- 電流、電圧、電力を報告
- 高精度:
- システム・ゲイン誤差0.15% (最大値)
- オフセット5mA (最大値)
- 平均化オプションを設定可能
- 16のアドレスをプログラム可能
- 2.7V~5.5V電源で動作
- 16ピンのTSSOPパッケージ
アプリケーション
- 試験用機器
- サーバー
- 通信機器
- コンピューティング
- パワー・マネージメント
- バッテリ充電器
- 電源
All trademarks are the property of their respective owners.
INA260はデジタル出力の電流、電力、電圧モニタで、I2Cおよび SMBus互換のインターフェイスが搭載され、高精度のシャント抵抗が内蔵されています。電源電圧にかかわらず、0V~36Vの同相電圧で、高精度の電流および電力測定、および過電流検出が可能です。このデバイスは双方向、ローサイドまたはハイサイドの電流シャント・モニタで、内部の電流センシング抵抗を通過する電流を測定します。高精度の電流センシング抵抗が内蔵されているため、較正と等価の測定精度があり、温度ドリフト係数が非常に低く、センシング抵抗について最適化されたケルビン・レイアウトが常に得られることが保証されます。
INA260では、I2C互換インターフェイス上で16までのアドレスをプログラム可能です。デジタル・インターフェイスにより、アラートのスレッショルド、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)の変換時間、平均化をプログラムできます。さらに使いやすくするため、内部のマルチプライヤにより電流をアンペア単位、電力をワット単位で直接読み出しできます。
このデバイスは単一の2.7V~5.5V電源で動作し、310μAの電流を消費します。INA260は-40℃~+125℃の動作時温度範囲で動作が規定されており、16ピンのTSSOPパッケージで供給されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
RF レシーバ
RF トランスミッタ
SBOR021 — Power Monitor Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-01608 — シャント抵抗と I2C インターフェイスを使用する絶縁型電流センスのリファレンス・デザイン
TIDA-01590 — ソーラー・コンバイナ・ボックス向け 1200V 絶縁型 I2C ハイサイド電流センスのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点