TIDA-01608
シャント抵抗と I2C インターフェイスを使用する絶縁型電流センスのリファレンス・デザイン
TIDA-01608
概要
This verified design can accurately measure current on a bus that carries hundreds of volts. This design is targeted for solar and server applications due to their wide high-voltage input range requirements. This design uses the INA260 current shunt monitor with integrated shunt resistor for current measurements, two P82B96 bidirectional buffers to facilitate I2C communication, and the ISOW7842 to allow isolated current measurements. The INA260 is limited by a common-mode voltage of 36 V; using the ISOW7842 allows the designer to float the INA260 side of the design to facilitate higher bus voltages.
特長
- Current Measurement on High-Voltage Bus (±1 kV)
- Power Isolated
- I2C Compatibility
- Reinforced Digital I2C Isolation to Microcontroller
- 1% System Accuracy
エンタープライズ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。