データシート
ISOW7842
- 100Mbps のデータ・レート
- 堅牢な絶縁バリア:
- 1 kVRMS の動作電圧で 100 年を超える予測寿命
- 最高 5000VPK の絶縁定格
- 最高 10 kVPK のサージ耐量
- 最小 CMTI:±100kV/µs
- 高効率の DC/DC コンバータとオンチップ変圧器を内蔵
- 3V~5.5V の広い入力電源範囲
- レギュレートされた 5V または 3.3V 出力
- 最大 0.65W の出力電力
- 5V から 5V へ、5V から 3.3V へ:利用可能負荷電流:130mA 以上
- 3.3V から 3.3V へ:利用可能負荷電流:75mA 以上
- 3.3V から 5 V へ:利用可能負荷電流:40mA 以上
- ソフトスタートにより突入電流を制限
- 過負荷および短絡保護
- サーマル・シャットダウン
- デフォルト出力:HIGH と LOW を選択可能
- 小さい伝搬遅延時間:標準値 13ns (5V 電源)
- 堅牢な電磁両立性 (EMC)
- システム・レベルの ESD、EFT、サージ耐性
- 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
- 低い放射
- 16 ピンのワイド SOIC パッケージ
- 拡張温度範囲:–40℃~+125℃
- 安全関連認証:
- DIN V VDE V 0884-11:2017-01 に準拠した強化絶縁耐圧:7071VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
- IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 最終機器規格による CSA 認証
- Gb4943.1-2011 による CQC 認定
- EN 60950-1 および EN 61010-1による TUV 認証
ISOW784x デバイス・ファミリは、高効率の電力コンバータを内蔵した、高性能、クワッド・チャネル強化デジタル アイソレータです。内蔵の DC/DC コンバータは、最大 650mW の絶縁電力を高効率で供給し、各種の入力および出力電圧に構成可能です。このため、 これらのデバイスを使用すると、スペースの制約が厳しい絶縁設計において別個の絶縁電源が不要になります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ISOW7841EVM — ISOW7841 DC/DC コンバータ内蔵クワッドチャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール
The ISOW7841EVM is an evaluation module (EVM) used to evaluate the ISOW7841. The ISOW7841 is a high-performance, reinforced quad-channel digital isolator with integrated DC/DC converter in a wide-body SOIC package (package code, DWE). The EVM features enough test points and jumper (...)
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-01081 — マシン・ビジョン向け LED ライティング制御のリファレンス・デザイン
この LED ライティング制御リファレンス・デザインは、複数の大電力 LED からなる単一ストリングの駆動と制御のためのユニークな方法を紹介します。産業用マシン・ビジョン・システムをターゲットとしていますが、他の産業用または車載用ライティング・アプリケーションにも最適です。LED 電流とタイミングをプログラムし、LED (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00847 — 電源内蔵デジタル・アイソレータを使用する、サイズとコストを最適化したバイナリ・モジュールのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、4 チャネルの DC 入力バイナリ・モジュール向けにスペースとコストを最適化したアーキテクチャを提示します。わずか 2 個の製品を使用して測定精度の改善とステータス表示機能を実現しており、システム設計を簡素化できます。マイコン・ベースのバイナリ・モジュールは、バイナリ入力の測定分解能を改善し、高精度で再現性のある障害通知機能を含め、システムの性能を改善する結果をもたらします。また、複数のハードウェア・バージョンが不要になります (同じデザインで、複数の公称入力電圧に対応)。その結果、設計、テスト、製造、フィールド・サポートの労力を低減できます。このデザインの (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00892 — 信号 / 電源内蔵絶縁型 RS-485 のリファレンス・デザイン
TIDA-00892 リファレンス・デザインは、絶縁 DC 電源を生成し、同時に絶縁 RS-485 通信をサポートする、小型ソリューションを提供します。このリファレンス・デザインは、電源内蔵の強化絶縁型デジタル・アイソレータと RS-485 通信送信回路の組み合わせで構成されています。
リファレンス・デザイン
TIDA-01230 — 信号 / 電源内蔵絶縁型 RS-232のリファレンス・デザイン
TIDA-01230 リファレンス・デザインは、絶縁 DC 電源を生成し、同時に絶縁 RS-232 通信をサポートする、小型ソリューションを提供します。このリファレンス・デザインは、電源内蔵の強化絶縁型デジタル・アイソレータと RS-232 通信送信回路の組み合わせで構成されています。
リファレンス・デザイン
TIDA-060008 — RS-232 信号を RS-485 信号に変換するリファレンス・デザイン
This reference design provides a circuit of converting RS-232 signaling to RS-485 signaling. This allows for long-distance communication, since the range supported by RS-232 is normally less than 50 feet while the range for RS-485's can exceed 1000 feet. The design implements bidirectional (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01608 — シャント抵抗と I2C インターフェイスを使用する絶縁型電流センスのリファレンス・デザイン
This verified design can accurately measure current on a bus that carries hundreds of volts. This design is targeted for solar and server applications due to their wide high-voltage input range requirements. This design uses the INA260 current shunt monitor with integrated shunt resistor for (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。