TIDA-060008
RS-232 信号を RS-485 信号に変換するリファレンス・デザイン
TIDA-060008
概要
This reference design provides a circuit of converting RS-232 signaling to RS-485 signaling. This allows for long-distance communication, since the range supported by RS-232 is normally less than 50 feet while the range for RS-485's can exceed 1000 feet. The design implements bidirectional half-duplex communication without any software interference.
特長
- Convert RS-232 to RS-485 signaling for bidirectional half-duplex communication without any software interference with hot plug-in feature
- Low voltage design. The design works with both 3.3-V and 5-V supply
- Industrial-level ESD protection
- RS-232 port: IEC 61000-4-2, ±8 kV contact, ±15 kV air
- RS-485 port: IEC 61000-4-2, ±30 kV contact, ±30 kV air; EFT, IEC 61000-4-4, 50 A; Surge, IEC 61000-4-5, 19 A
- Isolation: 5000 Vrms isolation protection
- Extend system topology from point-to-point to multi-drop
- Cable length up to 1000 ft
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRX41.PDF (56 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1