TRS3386E
- VL Pin for Compatibility With Mixed-Voltage Systems
Down to 2.5 V on Logic Side - Enhanced ESD Protection on RIN Inputs and DOUT Outputs
- ±15-kV Human-Body Model
- ±15-kV IEC 61000-4-2, Air-Gap Discharge
- ±8-kV IEC 61000-4-2, Contact Discharge
- Low 300-µA Supply Current
- Specified 250-kbps Data Rate
- 1-µA Low-Power Shutdown
- Meets EIA/TIA-232 Specifications Down to 3 V
- Designed to be Interchangeable With Industry Standard ’3386 Devices
- APPLICATIONS
- Hand-Held Equipment
- PDAs
- Cell Phones
- Battery-Powered Equipment
- Data Cables
The TRS3386E is a three-driver and two-receiver RS-232 interface device, with split supply pins for mixed-signal operations. All RS-232 inputs and outputs are protected to ±15 kV using the IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge method, ±8 kV using the IEC 61000-4-2 Contact Discharge method, and ±15 kV using the Human-Body Model.
The charge pump requires only four small 0.1-µF capacitors for operation from a 3.3-V supply. The TRS3386E is capable of running at data rates up to 250 kbps, while maintaining RS-232-compliant output levels.
The TRS3386E has a unique VL pin that allows operation in mixed-logic voltage systems. Both driver in (DIN) and receiver out (ROUT) logic levels are pin programmable through the VL pin. The TRS3386E is available in a space-saving thin shrink small-outline package (TSSOP).
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | RS-232 Transceiver With Split Supply Pin For Logic Side, TRS3386E データシート (Rev. C) | 2011年 3月 31日 | |||
| 技術記事 | How the RS-232 transceiver’s regulated charge-pump circuitry works | PDF | HTML | 2018年 6月 28日 | |||
| アプリケーション・ノート | Understanding Power Requirements in RS-232 Applications (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Removing Ground Noise in Data Transmission Systems | 2007年 10月 5日 | ||||
| その他の技術資料 | RS-232 IEC ESD-Protected Devices From TI (Rev. A) | 2007年 7月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Interface Circuits for TIA/EIA-232-F (Rev. A) | 2002年 9月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-060008 — RS-232からRS-485への信号変換のリファレンス デザイン
TIDA-00540 — RS-485/RS-232 マルチプロトコル トランシーバのリファレンス デザイン
TIDA-00225 — BeagleBone Black 用のデータ集線装置ケープ
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。