TRS3318E
- ESD Protection for RS-232 I/O Pins
- ±15 kV (Human-Body Model)
- ±8 kV (IEC 61000-4-2, Contact Discharge)
- ±15 kV (IEC 61000-4-2, Air-Gap Discharge)
- 300-µA Operating Supply Current
- 1-µA Low-Power Standby Mode (With Receivers Active)
- Designed to Transmit at a Data Rate of
460 kbps - Auto-Powerdown Plus Option Features Flexible Power-Saving Mode
- Operates From a Single 2.25-V to 3-V VCC Supply
- Designed to be Interchangeable With Industry Standard '3318 Devices
The TRS3318E is a dual-driver, dual-receiver, RS-232-compatible transceiver. The device features auto-powerdown plus and enhanced electrostatic discharge (ESD) protection integrated into the chip. Driver output and receiver input are protected to ±15 kV using the IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge method, ±8 kV using the IEC 61000-4-2 Contact Discharge method, and ±15 kV using the Human-Body Model (HBM).
The device operates at a data rate of 460 kbps. The transceiver has a proprietary low-dropout driver output stage, enabling RS-232-compatible operation from a 2.25-V to 3-V supply with a dual charge pump. The charge pump requires only four 0.1-µF capacitors and features a logic-level output (READY) that asserts when the charge pump is regulating and the device is ready to begin transmitting.
The TRS3318E achieves a 1-µA supply current using the auto-powerdown feature. This device automatically enters a low-power power-down mode when the RS-232 cable is disconnected or the drivers of the connected peripherals are inactive for more than 30 s. The device turns on again when it senses a valid transition at any driver or receiver input. Auto-powerdown saves power without changes to the existing BIOS or operating system.
This device is available in two space-saving packages: 20-pin SSOP and 20-pin TSSOP.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TRS3318E 2.5-V 460-kbps RS-232 Transceiver With +/-15-kV ESD Protection データシート (Rev. B) | 2013年 10月 11日 | |||
| 技術記事 | How the RS-232 transceiver’s regulated charge-pump circuitry works | PDF | HTML | 2018年 6月 28日 | |||
| アプリケーション・ノート | Understanding Power Requirements in RS-232 Applications (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Removing Ground Noise in Data Transmission Systems | 2007年 10月 5日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Interface Circuits for TIA/EIA-232-F (Rev. A) | 2002年 9月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-060008 — RS-232からRS-485への信号変換のリファレンス デザイン
TIDA-00540 — RS-485/RS-232 マルチプロトコル トランシーバのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。