TIDA-01230
信号 / 電源内蔵絶縁型 RS-232のリファレンス・デザイン
TIDA-01230
概要
TIDA-01230 リファレンス・デザインは、絶縁 DC 電源を生成し、同時に絶縁 RS-232 通信をサポートする、小型ソリューションを提供します。このリファレンス・デザインは、電源内蔵の強化絶縁型デジタル・アイソレータと RS-232 通信送信回路の組み合わせで構成されています。
特長
- 小型の組み合わせソリューション(ISOW7842 デバイス・フットプリントよりもわずかに大きい)
- シングル電源ソリューション(インターフェイス側に別の電源は不要)
- BOM コスト削減
- 他の RS232 送信回路に拡張可能
通信機器
産業用
- AC 伝送リレー
- ATM (現金自動支払い機)
- 気中遮断器(ACB)
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- モジュール搭載 Arm ベース・コンピュータ
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- バーコード・リーダー
- バッテリ セルの形成とテスト機器
- ビルのセキュリティ・ゲートウェイ
- セントラル・インバータ
- 通信スイッチ
- 包括的なレーダー システム
- コードレス・ハンドヘルド園芸用器具
- コードレス電動工具
- コードレス真空掃除機
- DC 高速充電ステーション
- Portable DC charger
- データ・コレクタ
- データ・コンセントレータ
- データ・エンコーダ/デコーダ(サイネージ・ビデオ・トランスミッタ・カード)
- EPOS(電子販売時点管理)、ECR、レジ
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- EV 充電ステーション HMI モジュール
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- エレベータ主制御パネル
- 火災警報器制御パネル(FACP)
- 飛行制御ユニット
- GPS レシーバ
- インターコネクト / ディストリビューション・ボックス
- レーザー・ガイダンス
- マシン・ビジョン・カメラ
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- オシロスコープ(DSO):卓上
- オシロスコープ(DSO):モジュール型
- ポータブル現場用計測器
- パワー・コンディショニング
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
- Power conversion system (PCS)
- 放送用のプロダクション・スイッチャとミキサ
- 業務用ビデオ・カメラ
- レーダー・ガイダンス
- 放送用ルーティングと転送システム
- シングル・ボード・コンピュータ
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- ソーラー・アーク保護
- ソーラー充電コントローラ
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- トラクション・インバータとモーター制御
- ビジョン・センサ
- 計量器
- X86 ベースのモジュール搭載コンピュータ
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQA5.PDF (66 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1