TRS3122E
- 拡張されたVCC動作ノード: 1.8V、3.3V、5.0V
- 独自のトリプラー・チャージ・ポンプ・アーキテクチャにより、1.8Vの低いVCCが可能になり、同時に3.3Vおよび5V電源との互換性も維持
- レベルシフト機能が統合されているため、外部電源や追加のレベル・シフタが不要になり、低電圧MCUとの接続も可能
- RIN入力とDOUT出力のESD保護機能を強化
- ±15kV IEC 61000-4-2空中放電
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
- ±15kV人体モデル
- データ転送速度1000kbpsを指定
- Auto Powerdown Plus機能
- シャットダウン時消費電流がわずか0.5μA
- RS-232インターフェイスの互換性要件に準拠またはそれ以上
- 2.5Vの単一電源アプリケーションには、最適化されたソリューションとしてTRS3318Eを検討してください
アプリケーション
- リモート無線ユニット(RRU)
- ベースバンド・ユニット(BBU)
- 電子POS (EPOS)
- 診断とデータ送信
- バッテリ駆動機器
TRS3122Eは、2ドライバ、2レシーバのRS-232インターフェイス・デバイスで、多電圧動作用に別々の電源ピンが搭載されています。すべてのRS-232入力および出力は、IEC 61000-4-2空中放電で±15kV、IEC 61000-4-2接触放電で±8kV、人体モデルで±15kVまで保護されます。
チャージ・ポンプは、1.8Vの低電圧電源で動作するために、5個の小型0.1μFコンデンサが必要です。TRS3122Eは1000kbpsまでのデータ転送速度で動作でき、RS-232互換の出力レベルを維持します。
TRS3122Eには独自のVLピンが搭載されており、混合ロジック電圧システムで動作可能です。ドライバ入力(DIN)とレシーバ出力(ROUT)のロジック・レベルは、いずれもVLピンによりプログラム可能です。このため、電圧レベル・シフタを追加する必要なく、低電圧のマイクロコントローラやUARTと接続できます。
Auto Powerdown Plusにより、デバイスが30秒以上データの送受信を行わないと、自動的に低電力モードへ移行します。この機能により、バッテリ駆動のアプリケーションや、その他消費電力に制約のあるアプリケーションに最適です。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOSTXL-RS232 — TRS3122E:RS-232 トランシーバ ブースタパック プラグイン モジュール
BOOSTXL-RS232 は、TI の LaunchPad™ 開発キット向けのブースタパック プラグイン モジュールです。BOOSTXL-RS232 は、業界初の 1.8V インダクタレス、低消費電力 RS-232 トランシーバである TRS3122E を使用して、RS-232 のプロトタイプ製作を迅速化するのに役立ちます。このボードは、1 個の DB-9 コネクタと、LaunchPad 開発キットに対応する標準的な 40 ピン ヘッダを搭載しています。これらを組み合わせると、LaunchPad 開発キットや外部 RS-232 シリアル ポートに簡単に接続できます。また、このブースタパック (...)
TRS3122EEVM — TRS3122E:1.8V RS-232 トランシーバの評価モジュール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-01230 — 信号 / 電源内蔵絶縁型 RS-232のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。