ISOW7840

アクティブ

電源内蔵、クワッドチャネル、4/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ISOW7740 アクティブ 電源内蔵、低電磁波、低リップル、クワッドチャネル、4/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ Performance upgrade with lower radiation emission and lower output ripple

製品詳細

Rating Catalog Isolation rating Basic, Reinforced Number of channels 4 Forward/reverse channels 4 forward / 0 reverse Data rate (max) (Mbps) 100 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Digital isolator
Rating Catalog Isolation rating Basic, Reinforced Number of channels 4 Forward/reverse channels 4 forward / 0 reverse Data rate (max) (Mbps) 100 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Digital isolator
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 100Mbps のデータ・レート
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1 kVRMS の動作電圧で 100 年を超える予測寿命
    • 最高 5000VPK の絶縁定格
    • 最高 10 kVPK のサージ耐量
    • 最小 CMTI:±100kV/µs
  • 高効率の DC/DC コンバータとオンチップ変圧器を内蔵
  • 3V~5.5V の広い入力電源範囲
  • レギュレートされた 5V または 3.3V 出力
  • 最大 0.65W の出力電力
  • 5V から 5V へ、5V から 3.3V へ:利用可能負荷電流:130mA 以上
  • 3.3V から 3.3V へ:利用可能負荷電流:75mA 以上
  • 3.3V から 5 V へ:利用可能負荷電流:40mA 以上
  • ソフトスタートにより突入電流を制限
  • 過負荷および短絡保護
  • サーマル・シャットダウン
  • デフォルト出力:HIGHLOW を選択可能
  • 小さい伝搬遅延時間:標準値 13ns (5V 電源)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム・レベルの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 低い放射
  • 16 ピンのワイド SOIC パッケージ
  • 拡張温度範囲:–40℃~+125℃
  • 安全関連認証:
    • DIN V VDE V 0884-11:2017-01 に準拠した強化絶縁耐圧:7071VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 最終機器規格による CSA 認証
    • Gb4943.1-2011 による CQC 認定
    • EN 60950-1 および EN 61010-1による TUV 認証
  • 100Mbps のデータ・レート
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1 kVRMS の動作電圧で 100 年を超える予測寿命
    • 最高 5000VPK の絶縁定格
    • 最高 10 kVPK のサージ耐量
    • 最小 CMTI:±100kV/µs
  • 高効率の DC/DC コンバータとオンチップ変圧器を内蔵
  • 3V~5.5V の広い入力電源範囲
  • レギュレートされた 5V または 3.3V 出力
  • 最大 0.65W の出力電力
  • 5V から 5V へ、5V から 3.3V へ:利用可能負荷電流:130mA 以上
  • 3.3V から 3.3V へ:利用可能負荷電流:75mA 以上
  • 3.3V から 5 V へ:利用可能負荷電流:40mA 以上
  • ソフトスタートにより突入電流を制限
  • 過負荷および短絡保護
  • サーマル・シャットダウン
  • デフォルト出力:HIGHLOW を選択可能
  • 小さい伝搬遅延時間:標準値 13ns (5V 電源)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム・レベルの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 低い放射
  • 16 ピンのワイド SOIC パッケージ
  • 拡張温度範囲:–40℃~+125℃
  • 安全関連認証:
    • DIN V VDE V 0884-11:2017-01 に準拠した強化絶縁耐圧:7071VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 最終機器規格による CSA 認証
    • Gb4943.1-2011 による CQC 認定
    • EN 60950-1 および EN 61010-1による TUV 認証

ISOW784x デバイス・ファミリは、高効率の電力コンバータを内蔵した、高性能、クワッド・チャネル強化デジタル アイソレータです。内蔵の DC/DC コンバータは、最大 650mW の絶縁電力を高効率で供給し、各種の入力および出力電圧に構成可能です。このため、 これらのデバイスを使用すると、スペースの制約が厳しい絶縁設計において別個の絶縁電源が不要になります。

ISOW784x デバイス・ファミリは、高効率の電力コンバータを内蔵した、高性能、クワッド・チャネル強化デジタル アイソレータです。内蔵の DC/DC コンバータは、最大 650mW の絶縁電力を高効率で供給し、各種の入力および出力電圧に構成可能です。このため、 これらのデバイスを使用すると、スペースの制約が厳しい絶縁設計において別個の絶縁電源が不要になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISOW784x 高効率低放射 DC/DC コンバータ内蔵、高性能、5000VRMS 強化絶縁、クワッド・チャネル・デジタル・アイソレータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 7月 5日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
アプリケーション概要 RS-485 システムの信号と電源を絶縁する方法 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
アプリケーション概要 絶縁型 CAN システムで信号および電源を絶縁する方法 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
ホワイト・ペーパー フォトカプラをデジタル アイソレータに交換することで実現するシス テム性能の向上 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
アプリケーション概要 2C の信号と電源を絶縁する方法 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 3日
証明書 CSA Certificate for ISOW78xxDWE 2023年 2月 21日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
ホワイト・ペーパー 高電圧信号絶縁の 品質と信頼性の実現 英語版 2020年 6月 29日
アプリケーション概要 Overvoltage Protection for Isolated DC/DC Converter (Rev. A) 2019年 9月 19日
アプリケーション・ノート Low-Emission Designs With ISOW7841 Integrated Signal and Power Isolator (Rev. C) 2019年 2月 26日
ホワイト・ペーパー Fully integrated signal and power isolation – applications and benefits. 英語版 2017年 4月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISOW7841EVM — ISOW7841 DC/DC コンバータ内蔵クワッドチャネル デジタル アイソレータの評価基板

ISOW7841EVM は、ISOW7841 を評価するための評価基板 (EVM) です。ISOW7841 は高性能の強化絶縁型クワッドチャネル デジタル アイソレータで、DC/DC コンバータが内蔵されており、幅の広い SOIC パッケージ (パッケージ コード、DWE) に搭載されています。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ISOW7840 IBIS Model

SLLM342.ZIP (31 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00892 — 信号と電源を統合した絶縁型 RS-485 のリファレンス デザイン

TIDA-00892 リファレンス デザインは、絶縁型 DC 電力を生成すると同時に絶縁型 RS-485 通信をサポートする、小型ソリューションを実現します。このリファレンス デザインは、電源内蔵の強化絶縁型デジタル アイソレータと RS-485 通信送信回路の組み合わせで構成されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00847 — デジタル アイソレータと統合電源を使用する、サイズおよびコストが最適化されたバイナリ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、4 チャネルの DC 入力バイナリ モジュール向けにスペースとコストを最適化したアーキテクチャを提示します。わずか 2 個の製品を使用して測定精度の改善とステータス表示機能を実現しており、システム設計を簡素化できます。マイコン ベースのバイナリ モジュールは、バイナリ入力の測定分解能を改善し、高精度で再現性のある障害通知機能を含め、システムの性能を改善する結果をもたらします。また、複数のハードウェア バージョンが不要になります (同じデザインで、複数の公称入力電圧に対応)。その結果、設計、テスト、製造、フィールド サポートの労力を低減できます。このデザインの (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01230 — 信号と電源を統合した絶縁型 RS-232 のリファレンス デザイン

TIDA-01230 リファレンス デザインは、絶縁型 DC 電力を生成すると同時に絶縁型 RS-232 通信をサポートする、小型ソリューションを実現します。このリファレンス デザインは、電源内蔵の強化絶縁型デジタル アイソレータと RS-232 通信送信回路の組み合わせで構成されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian