ADS131B26-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 機能安全準拠製品向け
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を製品リリース時に提供予定
- ASIL D までを対象の決定論的対応能力
- ASIL D までを対象のハードウェア機能
- 電流シャント測定用の 2 つの同時サンプリング 24 ビット ADC (ADC1A、ADC1B)
- データ・レートをプログラム可能:500SPS~64kSPS
- フルスケール・レンジをプログラム可能:±39mV~±312.5mV
- オフセット誤差 (グローバル・チョップ・モード):2µV (最大値)
- ゲイン・ドリフト:15ppm/℃ (最大値)
- ADC ごとにスレッショルドとグリッチ除去時間をプログラム可能なデジタル過電流コンパレータ
- 電圧測定用の 2 つの同時サンプリング 24 ビット ADC (ADC3A、ADC3B)
- データ・レートをプログラム可能:500SPS~64kSPS
- フルスケール・レンジをプログラム可能:±312.5mV~±1.25V
- 電圧および温度測定用の 2 つの多重化 16 ビット ADC (ADC2A、ADC2B)
- ADC ごとに 8 つの入力チャネル
- フルスケール・レンジをプログラム可能:±312.5mV~±1.25V
- チャネル・オートシーケンス機能
ADS131B26-Q1 は、電気自動車 (EV) バッテリ管理システム (BMS) 用の包括的なアナログ・フロントエンド (AFE) です。2 つの同時サンプリング、高精度、24 ビット ADC チャネル (ADC1A、ADC1B) を内蔵しており、外付けのシャント抵抗を使用して高い分解能と精度でバッテリ電流を冗長測定できます。2 つの独立したデジタル過電流検出コンパレータは、2 つのADC と並列に動作し、高速な過電流検出を実現します。
2 つの同時サンプリング 24 ビット ADC (ADC3A、ADC3B) がもう 1 組内蔵されており、外付けの高電圧抵抗分圧器を使用してバッテリ電流と同期してバッテリ・パック電圧を測定し、充電状態とバッテリ状態の正確な計算を実行できます。
さらに 2 つの多重化 16 ビット ADC (ADC2A、ADC2B) が利用可能であり、サーミスタやアナログ出力温度センサなどの外部温度センサを使用してシャント温度を測定することや、システム内の他の電圧を測定することができます。
本デバイスは、ランダムなハードウェア障害を軽減および検出できる多数の監視 / 診断機能を内蔵しているため、機能安全 BMS の開発が容易になります。
ADS131B26-Q1 は、48 ピン HTQFP パッケージで供給され、車載用温度範囲の -40℃~+105℃で動作が規定されています。
Request more information
Functional safety information is available. Request now
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADS131B26-Q1 電流、電圧、温度測定の車載用アナログ・フロント・エンド、バッテリ管理システム用 データシート | PDF | HTML | 2022年 8月 22日 | ||
アプリケーション・ノート | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 | |||
証明書 | ADS131B26Q1EVM-PDK EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS131B26Q1EVM-PDK — ADS131B26 6 チャネル、高電圧、SPI バッテリ・パック・モニタのパフォーマンス・デモ・キット
ADS131B26-Q1 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、ADS131B26Q1EVM と高精度ホスト・インターフェイス (PHI) コントローラ・ボードを組み合わせた、評価とデモに適した包括的なプラットフォームです。この PHI コントローラ・ボードを使用すると、ADS131B26Q1EVM を USB ポート経由でコンピュータに接続できます。このポートは、ADS131B26-Q1 の評価を目的とする設計を採用したソフトウェアとのインターフェイスとして機能します。
ADC-DESIGN-CALC — Online design calculator tool for TI Precision ADCs
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 ADC
絶縁型 ADC
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。