ADS131B24-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
- 機能安全準拠
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ASIL D までの ISO 26262 機能安全システム設計に役立つ資料を入手可能
- ASIL D までの決定論的対応能力
- ASIL D までのハードウェア機能
- 電流シャント測定用の 2 つの同時サンプリング 24 ビット ADC (ADC1A、ADC1B):
- フルスケール・レンジをプログラム可能:
- ±39mV~±312.5mV
- 幅広いシャント抵抗値と電流測定範囲をサポート
- 以下を使用して、高精度の電流シャント測定を実現:
- オフセット誤差:±1.5µV (最大値)
- ゲインのドリフト:20ppm/℃ (最大値)
- データ・レートをプログラム可能:500SPS~64kSPS
- 高速過電流検出用のプログラム可能なスレッショルドを備えた ADC ごとのデジタル過電流コンパレータ
- フルスケール・レンジをプログラム可能:
- 電圧および温度測定用の 2 つの多重化 16 ビット ADC (ADC2A、ADC2B):
- 8 つのアナログ入力 (各 ADC)
- フルスケール・レンジをプログラム可能: ±312.5mV~±1.25V
- チャネル・シーケンサ
- ランダムなハードウェア障害を軽減および検出するための監視および診断機能
- 電源電圧範囲:2.9V~16V
- SPI 互換のインターフェイス
- PWM 機能を備えた 9 個の GPIO
ADS131B24-Q1 は、車載用電気自動車 (EV) バッテリ管理システム (BMS) 向けの完全統合型高電圧バッテリ・パック・モニタです。
詳細リクエスト
機能安全情報がご利用になれます。ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADS131B24-Q1電圧、電流、温度センシング向け、SPI と4 チャネルの ADC を搭載した車載用高電圧バッテリ・パック・モニタ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 1月 27日 |
アプリケーション・ノート | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS131B26Q1EVM-PDK — ADS131B26 6 チャネル、高電圧、SPI バッテリ・パック・モニタのパフォーマンス・デモ・キット
ADS131B26-Q1 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、ADS131B26Q1EVM と高精度ホスト・インターフェイス (PHI) コントローラ・ボードを組み合わせた、評価とデモに適した包括的なプラットフォームです。この PHI コントローラ・ボードを使用すると、ADS131B26Q1EVM を USB ポート経由でコンピュータに接続できます。このポートは、ADS131B26-Q1 の評価を目的とする設計を採用したソフトウェアとのインターフェイスとして機能します。
ADC-DESIGN-CALC — Online design calculator tool for TI Precision ADCs
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 ADC
絶縁型 ADC
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点