-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
INA281 アクティブ -4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス・アンプ This product offers improved accuracy, higher bandwidth and an extended common mode voltage range.

製品詳細

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -16 Input offset (±) (max) (µV) 2000 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 2.5 Voltage gain (V/V) 100 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 200 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.95 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 100 Slew rate (V/µs) 1 Features Low-side Capable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -16 Input offset (±) (max) (µV) 2000 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 2.5 Voltage gain (V/V) 100 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 200 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.95 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 100 Slew rate (V/µs) 1 Features Low-side Capable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 広い同相電圧範囲: -16V~+80V
  • 小さい誤差: 温度範囲内で3.0% (最大)
  • 帯域幅: 最大500kHz
  • 3つの伝達関数を使用可能: 20V/V、50V/V、100V/V
  • 静止電流: 900μA (最大)
  • 完全な電流検出ソリューション

アプリケーション

  • 溶接機器
  • ノートブック・コンピュータ
  • 携帯電話
  • 通信機器
  • オートモーティブ(車載)
  • パワー・マネージメント
  • バッテリ充電器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 広い同相電圧範囲: -16V~+80V
  • 小さい誤差: 温度範囲内で3.0% (最大)
  • 帯域幅: 最大500kHz
  • 3つの伝達関数を使用可能: 20V/V、50V/V、100V/V
  • 静止電流: 900μA (最大)
  • 完全な電流検出ソリューション

アプリケーション

  • 溶接機器
  • ノートブック・コンピュータ
  • 携帯電話
  • 通信機器
  • オートモーティブ(車載)
  • パワー・マネージメント
  • バッテリ充電器

All trademarks are the property of their respective owners.

電圧出力機能を備えたINA193~INA198ファミリの電流シャント・モニタは、INA19xの電源電圧に関わらず、-16V~+80Vの同相電圧範囲で分流器における電圧降下を検出できます。20V/V、50V/V、100V/Vの3種類の出力電圧スケールを使用でき、帯域幅が 500kHzと広いため、容易に電流制御ループに使用できます。INA193~INA195デバイスは、それぞれINA196~INA198と機能は同じですが、ピン割り当てが異なります。

INA193~INA198のデバイスは2.7V~18Vの単一電源で動作し、消費電流は最大900μAです。これらは動作温度範囲仕様が広く(-40℃~+125℃)、省スペースなSOT-23パッケージで供給されます。

電圧出力機能を備えたINA193~INA198ファミリの電流シャント・モニタは、INA19xの電源電圧に関わらず、-16V~+80Vの同相電圧範囲で分流器における電圧降下を検出できます。20V/V、50V/V、100V/Vの3種類の出力電圧スケールを使用でき、帯域幅が 500kHzと広いため、容易に電流制御ループに使用できます。INA193~INA195デバイスは、それぞれINA196~INA198と機能は同じですが、ピン割り当てが異なります。

INA193~INA198のデバイスは2.7V~18Vの単一電源で動作し、消費電流は最大900μAです。これらは動作温度範囲仕様が広く(-40℃~+125℃)、省スペースなSOT-23パッケージで供給されます。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA19x電流シャント・モニタ、同相電圧範囲-16V~+80V データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2017年 1月 23日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​