ホーム アンプ 電流センス・アンプ アナログ電流センス・アンプ

LMP8601

アクティブ

インライン・フィルタ機能搭載、-22 ~ 60V、双方向、電流センス・アンプ

製品詳細

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 60 Common-mode voltage (min) (V) -22 Input offset (±) (max) (µV) 1000 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 2 Voltage gain (V/V) 20 CMRR (min) (dB) 90 Bandwidth (kHz) 60 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (max) (mA) 1.5 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.5 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 20 Slew rate (V/µs) 0.4 Features Bidirectional, Low-side Capable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 60 Common-mode voltage (min) (V) -22 Input offset (±) (max) (µV) 1000 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 2 Voltage gain (V/V) 20 CMRR (min) (dB) 90 Bandwidth (kHz) 60 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (max) (mA) 1.5 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.5 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 20 Slew rate (V/µs) 0.4 Features Bidirectional, Low-side Capable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • ゲイン = 20x (LMP8601およびLMP8601-Q1)
  • ゲイン = 50x (LMP8602およびLMP8602-Q1)
  • ゲイン = 100x (LMP8603およびLMP8603-Q1)
  • TCVOS: 10µV/℃ (最大値)
  • CMRR: 90dB (最小値)
  • 入力オフセット電圧: 1mV (最大値)
  • VS = 3.3VでのCMVR: -4V~27V
  • VS = 5VでのCMVR: -22V~60V
  • 単一電源での双方向動作
  • すべての最小リミット値および最大リミット値が100%テスト済み
  • Q1デバイスは車載用途向けに認定済み
  • Q1デバイスは以下の結果でACE-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~125°C
    • デバイス温度グレード0: -40℃~150℃ (LMP8601EDRQ1のみ)
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
      (入力に3A)
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
    • デバイスMM ESD分類レベルM2
  • ゲイン = 20x (LMP8601およびLMP8601-Q1)
  • ゲイン = 50x (LMP8602およびLMP8602-Q1)
  • ゲイン = 100x (LMP8603およびLMP8603-Q1)
  • TCVOS: 10µV/℃ (最大値)
  • CMRR: 90dB (最小値)
  • 入力オフセット電圧: 1mV (最大値)
  • VS = 3.3VでのCMVR: -4V~27V
  • VS = 5VでのCMVR: -22V~60V
  • 単一電源での双方向動作
  • すべての最小リミット値および最大リミット値が100%テスト済み
  • Q1デバイスは車載用途向けに認定済み
  • Q1デバイスは以下の結果でACE-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~125°C
    • デバイス温度グレード0: -40℃~150℃ (LMP8601EDRQ1のみ)
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
      (入力に3A)
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
    • デバイスMM ESD分類レベルM2

LMP8601、LMP8602、LMP8603 (LMP860x)およびLMP8601-Q1、LMP8602-Q1、LMP8603-Q1 (LMP860x-Q1)デバイスは、固定ゲイン、高精度の電流センス・アンプです(電流シャント・モニタとも呼ばれます)。入力同相電圧範囲は-22V~+60Vで、単一の5V電源、または-4V~+27Vと3.3Vの電源で動作します。LMP860xおよびLMP860x-Q1は、単方向および双方向の電流センシング用途に理想的な部品です。

これらのデバイスは、20x (LPM8601、LPM8601-Q1)、50x (LPM8602、LPM8602-Q1)、100x (LPM8603、LPM8603-Q1)の高精度のゲインを持ち、ほとんどの対象用途でADCをフルスケール値まで駆動するために十分です。これらの固定ゲインは、10xのゲインを持つプリアンプと、出力段バッファのアンプという、2つの独立した段で実現されます。出力段のゲインは、それぞれ2x (LMP8601、LMP8601-Q1)、5x (LMP8602、LMP8602-Q1)、10x (LMP8603、LMP8603-Q1)です。2つの段の間のパスは、2つのピンによって出力されるため、フィルタ・ネットワークの追加やゲインの変更も可能です。

オフセット入力ピンにより、これらのデバイスは単方向または双方向の単一電源電流センシングに使用できます。

LMP860x-Q1デバイスには高度な製造技術と、車載用市場向けのサポート・プロセスが採用されており、AEC-Q100標準に準拠しています。

LMP8601、LMP8602、LMP8603 (LMP860x)およびLMP8601-Q1、LMP8602-Q1、LMP8603-Q1 (LMP860x-Q1)デバイスは、固定ゲイン、高精度の電流センス・アンプです(電流シャント・モニタとも呼ばれます)。入力同相電圧範囲は-22V~+60Vで、単一の5V電源、または-4V~+27Vと3.3Vの電源で動作します。LMP860xおよびLMP860x-Q1は、単方向および双方向の電流センシング用途に理想的な部品です。

これらのデバイスは、20x (LPM8601、LPM8601-Q1)、50x (LPM8602、LPM8602-Q1)、100x (LPM8603、LPM8603-Q1)の高精度のゲインを持ち、ほとんどの対象用途でADCをフルスケール値まで駆動するために十分です。これらの固定ゲインは、10xのゲインを持つプリアンプと、出力段バッファのアンプという、2つの独立した段で実現されます。出力段のゲインは、それぞれ2x (LMP8601、LMP8601-Q1)、5x (LMP8602、LMP8602-Q1)、10x (LMP8603、LMP8603-Q1)です。2つの段の間のパスは、2つのピンによって出力されるため、フィルタ・ネットワークの追加やゲインの変更も可能です。

オフセット入力ピンにより、これらのデバイスは単方向または双方向の単一電源電流センシングに使用できます。

LMP860x-Q1デバイスには高度な製造技術と、車載用市場向けのサポート・プロセスが採用されており、AEC-Q100標準に準拠しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
INA240 アクティブ 強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス・アンプ This product offers better Vos and gain error as well as enhanced PWM rejection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMP860x、LMP860x-Q1 60V、双方向、ローサイドまたはハイサイド、電圧出力、電流センス・アンプ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2017年 8月 4日
アプリケーション・ノート Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers PDF | HTML 2024年 11月 18日
アプリケーション概要 スイッチング電源の電流測定 (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション・ノート Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor PDF | HTML 2022年 1月 25日
アプリケーション概要 PWMアプリケーションにおける電流検出用の低誘導性シャントの 利点 英語版 2017年 9月 14日
アプリケーション概要 PWMリジェクション機能付きのハイサイド駆動、ハイサイド・ソレノイド電流モニタ (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 1月 4日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1923 Current Sense Demo Board (SOIC) User's Guide (Rev. A) 2013年 4月 26日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1940 LMP8601 Evaluation Board User's Manual (Rev. A) 2013年 4月 26日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1958 LMP860X SOIC Eval Board User's Guide (Rev. C) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート App Note 1255 An OrCAD PSPICE Library for the VIP10 High-Speed Op Amp 2008年 11月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMP8601MAEVAL — LP8601 評価ボード

The LMP8601 Current Sense Evaluation Board is designed to evaluate the LMP8601, 60V Common Mode, and Bidirectional Precision Current Sensing Amplifier. This board has a LMP8601 part mounted on the PCB together with the required de-coupling capacitor, power supply connections, Input and Output (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMP8601 PSPICE Model (Rev. A)

SNOM084A.ZIP (18 KB) - PSpice Model
計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
アナログ電流センス・アンプ
INA180 26V、350kHz、電流センス・アンプ INA180-Q1 AEC-Q100、26V、350kHz、電流センス・アンプ INA181 26V、双方向、350kHz、電流センス アンプ INA181-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、350kHz、電流センス・アンプ INA183 入力電源搭載、2.7V ~ 26V、高精度の電流センス・アンプ INA185 超小型の SOT-563 パッケージ封止、26V、350kHz、双方向、高精度、電流センス アンプ INA186 ピコアンペア入力バイアス電流 (pA IB)、イネーブル機能搭載、40V、双方向、高精度、電流センス・アンプ INA186-Q1 AEC-Q100、ピコアンペア入力バイアス電流 (pA IB)、イネーブル機能搭載、40V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA190 ピコアンペア単位のバイアス電流 (pA IB)、イネーブル搭載、40V、双方向、超高精度、電流センス・アンプ INA190-Q1 ピコアンペア (pA) IB (バイアス電流)、イネーブル搭載、AEC-Q100、40V、双方向、超高精度、電流センス アンプ INA191 イネーブル搭載、ピコアンペア (pA) 単位の IB (バイアス電流)、WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、40V、超高精度、電流センス アンプ INA193 -16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA193A-EP エンハンスド製品、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA193A-Q1 AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA194 -16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA194A-Q1 AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA195 -16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA195A-Q1 AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA196 -16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA196A-Q1 AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA197 -16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA197A-Q1 AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA198 -16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA198A-Q1 AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA199 26V、双方向電流センス アンプ INA199-Q1 AEC-Q100、26V、双方向電流センス アンプ INA200 コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA200-Q1 AEC-Q100、コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA201 コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA201-Q1 AEC-Q100、コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA202 コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA202-Q1 AEC-Q100、コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA203 デュアル コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA203-Q1 AEC-Q100、デュアル・コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA204 デュアル コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA205 デュアル コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA206 ウィンドウ コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA207 ウィンドウ コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA208 ウィンドウ コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA210 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA210-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス・アンプ INA211 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA211-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス・アンプ INA212 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA212-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA213 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA213-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA214 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA214-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス・アンプ INA215 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA215-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス・アンプ INA216 WCSP 封止、1.8 ~ 5.5V、高精度、電流センス・アンプ INA2180 26V、デュアルチャネル、350kHz、電流センス・アンプ INA2180-Q1 AEC-Q100、26V、デュアルチャネル、350kHz 電流センス・アンプ INA2181 26V、デュアルチャネル、双方向、350kHz、電流センス・アンプ INA2181-Q1 AEC-Q100、26V、デュアルチャネル、双方向、350kHz 電流センス・アンプ INA2191 ピコアンペア (pA) 単位の IB (バイアス電流)、イネーブル搭載、WCSP 封止、40V、デュアルチャネル、双方向、超高精度の電流センス・アンプ INA223 26V、プログラマブル ゲインの電流センス アンプとアナログ電力モニタ INA225 4 ピン、選択可能なゲイン設定、36V、双方向、電流センス・アンプ INA225-Q1 AEC-Q100、4 ピン、選択可能なゲイン設定、36V、双方向、電流センス・アンプ INA2290 デュアルチャネル、2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度電流センス・アンプ INA240 強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス・アンプ INA240-Q1 AEC-Q100、強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス アンプ INA241A 強化型 PWM 除去機能搭載、-5 ~ 110V、双方向、超高精度電流センス・アンプ INA241A-Q1 AEC-Q100、強化型 PWM 除去機能搭載、-4V ~ 110V、双方向、超高精度電流センス アンプ INA241B 強化型 PWM 除去機能搭載、-5V ~ 110V、双方向、高精度電流センス・アンプ INA241B-Q1 AEC-Q100、強化型 PWM 除去機能搭載、-4V ~ 110V、双方向、高精度電流センス アンプ INA270 インライン・フィルタ機能搭載、-16 ~ 80V、分割段、電流センス・アンプ INA270A-Q1 AEC-Q100、インライン・フィルタ機能搭載、-16 ~ 80V、分割段、電流センス・アンプ INA271 インライン・フィルタ機能搭載、-16 ~ 80V、分割段、電流センス・アンプ INA271-HT インライン・フィルタ機能搭載、高温対応、-16 ~ 80V、分割段、電流センス・アンプ INA271A-Q1 AEC-Q100、インライン・フィルタ機能搭載、-16 ~ 80V、分割段、電流センス・アンプ INA280 小型 (SC-70) パッケージ封止、2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度電流センス アンプ INA280-Q1 AEC-Q100、小型 (SC-70) パッケージ封止、2.7V ~ 120V、1.1MHz、電流センス アンプ INA281 -4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス・アンプ INA281-Q1 AEC-Q100、–4V ~ 110V、1.3MHz、電流センス・アンプ INA282 -14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ INA282-Q1 AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ INA283 -14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ INA283-Q1 AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ INA284 -14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ INA284-Q1 AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ INA285 -14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ INA285-Q1 AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ INA286 -14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ INA286-Q1 AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ INA290 2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度の電流センス・アンプ、小型パッケージ (SC-70) 封止 INA290-Q1 AEC-Q100、小型 (SC-70) パッケージ封止、2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度電流センス・アンプ INA293 -4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス・アンプ INA293-Q1 AEC-Q100、-4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス・アンプ INA296A -5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、超高精度電流センス アンプ INA296A-Q1 AEC-Q100、-5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、超高精度電流センス アンプ INA296B -5V ~ 110V 、双方向、 1.1MHz 、 8V/ μ s 、高精度電流センス・アンプ INA296B-Q1 AEC-Q100、-5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、高精度電流センス アンプ INA300 36V 電流センス・コンパレータ INA300-Q1 AEC-Q100、36V 電流センス・コンパレータ INA301 コンパレータ搭載、36V、550kHz、4V/μs、高精度電流センス・アンプ INA301-Q1 AEC-Q100、コンパレータ搭載、36V、550kHz、4V/μs、高精度電流センス・アンプ INA302 デュアル・コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス・アンプ INA302-Q1 AEC-Q100、デュアル・コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス・アンプ INA303 ウィンドウ・コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス・アンプ INA303-Q1 AEC-Q100、ウィンドウ・コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス・アンプ INA381 過電流コンパレータを内蔵した 26V、350kHz の電流センス・アンプ INA381-Q1 AEC-Q100、過電流保護コンパレータ内蔵、26V、350kHz、電流センス・アンプ INA4180 26V、クワッドチャネル、350kHz、電流センス・アンプ INA4180-Q1 AEC-Q100、26V、クワッドチャネル、350kHz 電流センス・アンプ INA4181 26V、クワッドチャネル、双方向、350kHz、電流センス・アンプ INA4181-Q1 AEC-Q100、26V、クワッドチャネル、双方向、350kHz 電流センス・アンプ INA4290 クワッドチャネル、120V、高電圧、高帯域幅、単方向、電流センス アンプ INA901-SP 耐放射線特性、インライン フィルタ オプション搭載、-15V ~ 65V、分割段、電流センス アンプ LMP8278Q-Q1 AEC-Q100、インライン・フィルタ機能搭載、-2 ~ 40V、分割段、電流センス・アンプ LMP8480 4 ~ 76V 電流センス・アンプ LMP8480-Q1 AEC-Q100、4 ~ 76V 電流センス・アンプ LMP8481 4 ~ 76V、双方向電流センス・アンプ LMP8481-Q1 AEC-Q100、-4 ~ 76V、双方向電流センス・アンプ LMP8601 インライン・フィルタ機能搭載、-22 ~ 60V、双方向、電流センス・アンプ LMP8601-Q1 AEC-Q100、インライン・フィルタ機能搭載、-22 ~ 60V、双方向、電流センス・アンプ LMP8602 インライン・フィルタ機能搭載、-22 ~ 60V、双方向、電流センス・アンプ LMP8602-Q1 AEC-Q100、インライン・フィルタ機能搭載、-22 ~ 60V、双方向、電流センス・アンプ LMP8603 インライン・フィルタ機能搭載、-22 ~ 60V、双方向、電流センス・アンプ LMP8603-Q1 AEC-Q100、インライン・フィルタ機能搭載、-22 ~ 60V、双方向、電流センス・アンプ LMP8640 -2 ~ 42V、950kHz 電流センス・アンプ LMP8640-Q1 AEC-Q100、-2 ~ 42V、950kHz 電流センス アンプ LMP8640HV -2 ~ 76V、950kHz 電流センス・アンプ INA310A コンパレータ搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス・アンプ INA310A-Q1 AEC-Q100、コンパレータとリファレンス搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ INA310B コンパレータ搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、高精度電流センス・アンプ INA310B-Q1 AEC-Q100、コンパレータとリファレンス搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、高精度電流センス アンプ INA185-Q1 AEC-Q100、26V、350kHz、双方向、高精度、電流センス アンプ
デジタル電力モニタ
INA209 アナログ・コンパレータ搭載、26V、12 ビット、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA219 26V、12 ビット、I2C 出力、デジタル電力モニタ INA220 26V、12 ビット、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA220-Q1 AEC-Q100、26V、12 ビット、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA226 アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA226-Q1 AEC-Q100、アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA228 アラート搭載、85V、20 ビット、超高精度、I2C 出力、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー / 電荷や充電のモニタ INA228-Q1 AEC-Q100、85V、20 ビット、高精度、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー / 電荷や充電のモニタ INA229 アラート搭載、85V、20 ビット、超高精度、SPI 出力、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー / 電荷や充電のモニタ INA229-Q1 AEC-Q100、85V、20 ビット、超高精度、SPI 出力、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー / 電荷や充電のモニタ INA230 アラート搭載、36V、16 ビット、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA231 アラート搭載、WCSP 封止、28V、16 ビット、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA233 アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C と PMbus、出力電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー モニタ INA234 アラート機能搭載、WCSP 封止、28V、12 ビット、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA236 アラート機能搭載、WCSP 封止、48V、16 ビット、超高精度、I²C 出力、デジタル電力モニタ INA237 アラート搭載、85V、16 ビット、I2C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA237-Q1 AEC-Q100、85V、16 ビット、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電荷や充電モニタ INA238 アラート搭載、85V、16 ビット、超高精度、I2C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA238-Q1 AEC-Q100、85V、16 ビット、高精度、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電荷や充電のモニタ INA239 アラート搭載、85V、16 ビット、超高精度、SPI 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA239-Q1 AEC-Q100、85V、16 ビット、高精度、SPI 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA3221 アラート搭載、26V、トリプルチャネル、13 ビット、I2C、出力電流 / 電圧モニタ INA3221-Q1 AEC-Q100、アラート搭載、26V、トリプルチャネル、13 ビット、I2C、出力電流 / 電圧モニタ LMP92064 2V、12 ビット、高速、同時サンプリング、SPI、出力電流 / 電圧モニタ INA232 アラート搭載、48V、16 ビット、高精度、I²C 出力、デジタル電力モニタ
設計ツール

CIRCUIT060035 — ウィンドウ・コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング

この双方向電流センシング・ソリューションは、1 個の電流センス・アンプと 1 個の高速デュアル・コンパレータを使用し、レール・ツー・レールの入力同相範囲に対応しているほか、入力電流 (IG1) が 100A を上回った場合や -35A を下回った場合に、コンパレータ出力 (OUTA と OUTB) で過電流 (OC) アラート信号を生成することができます。この実装は、両方の過電流アラート信号をアクティブ・ハイに設定しているので、100A または -35A (...)
設計ツール

CIRCUIT060037 — 高精度の過電流ラッチ回路

このハイサイド電流センシング・ソリューションは、1 個の電流センス・アンプ、電圧リファレンスを内蔵した 1 個のコンパレータ、1 個の P チャネル MOSFET を使用して、過電流ラッチ回路を作成しています。200mA を上回る負荷電流を検出した時点で、この回路はシステムを電源から接続解除します。回路に供給する電力のサイクル、つまり電力供給を一度オフにしてもう一度電力供給を開始するまで、コンパレータの出力はラッチ状態になります (P チャネル MOSFET のゲート・ソース間電圧を 0V に維持)。このコンパレータは P チャネル MOSFET (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00302 — 堅牢な過渡特性の電流シャント・モニタ、リファレンス・デザイン

This high-side current shunt monitor is used to measure the voltage developed across a current-sensing resistor when current passes through it.

Additionally, an external protection circuit is implemented to provide surge and fast-transient protection and demonstrate the different immunity levels to (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ