INA200-Q1

アクティブ

AEC-Q100、コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
INA310A-Q1 アクティブ AEC-Q100、コンパレータとリファレンス搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ Signifcant improved accuracy, higher bandwidth and an extended common mode voltage range
INA310B-Q1 アクティブ AEC-Q100、コンパレータとリファレンス搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、高精度電流センス アンプ Improved accuracy, higher bandwidth and an extended common mode voltage range

製品詳細

Product type Analog output with integrated comparator Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -16 Input offset (±) (max) (µV) 2500 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 5 Voltage gain (V/V) 20 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 500 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1.85 Number of channels 1 Comparators (#) 1 Gain error (%) 1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 100 Slew rate (V/µs) 1 Features Alert Function, Low-side Capable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output with integrated comparator Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -16 Input offset (±) (max) (µV) 2500 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 5 Voltage gain (V/V) 20 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 500 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1.85 Number of channels 1 Comparators (#) 1 Gain error (%) 1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 100 Slew rate (V/µs) 1 Features Alert Function, Low-side Capable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC3B
  • 電流センシング・アンプ:
    • 同相範囲: -16V~+80V
    • 温度範囲全体にわたって最大誤差3.5%
    • 帯域幅: 500kHz (INA200-Q1)
    • 3つのゲイン・オプション:
      • 20V/V (INA200-Q1)
      • 50V/V (INA201-Q1)
      • 100V//V (INA202-Q1)
  • オープン・ドレインのコンパレータを内蔵
    • ラッチ機能
    • 0.6Vの内部基準電圧
  • 静止電流: 1800µA (最大値)
  • JESD78準拠で100mAを超えるラッチアップ性能
  • パッケージ: VSSOP-8
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC3B
  • 電流センシング・アンプ:
    • 同相範囲: -16V~+80V
    • 温度範囲全体にわたって最大誤差3.5%
    • 帯域幅: 500kHz (INA200-Q1)
    • 3つのゲイン・オプション:
      • 20V/V (INA200-Q1)
      • 50V/V (INA201-Q1)
      • 100V//V (INA202-Q1)
  • オープン・ドレインのコンパレータを内蔵
    • ラッチ機能
    • 0.6Vの内部基準電圧
  • 静止電流: 1800µA (最大値)
  • JESD78準拠で100mAを超えるラッチアップ性能
  • パッケージ: VSSOP-8

INA200-Q1、INA201-Q1、INA202-Q1 (INA20x-Q1)はローサイドまたはハイサイドの電圧出力電流シャント・モニタです。INA20x-Q1デバイスは、-16Vから+80Vの同相電圧において、シャント両端の電圧低下を感知できます。INA20x-Q1は20V/V、50V/V、100V/Vの3つの出力電圧スケールで、最高500kHzの帯域幅で利用可能です。

また、INA20x-Q1にはオープン・ドレインのコンパレータと内部基準電圧が組み込まれており、0.6Vのスレッショルドを実現します。外部の分割抵抗により、電流トリップ点を設定します。コンパレータにはラッチ機能があり、RESETピンをグランドに接続(またはオープンに保持)することで透過的にできます。

INA20x-Q1は2.7V~18Vの単一電源で動作し、消費電流は最大1800µAです。これらのデバイスは、超小型VSSOP-8パッケージで供給されます。すべてのデバイスは、-40℃~+125℃の動作温度範囲で動作します。

INA200-Q1、INA201-Q1、INA202-Q1 (INA20x-Q1)はローサイドまたはハイサイドの電圧出力電流シャント・モニタです。INA20x-Q1デバイスは、-16Vから+80Vの同相電圧において、シャント両端の電圧低下を感知できます。INA20x-Q1は20V/V、50V/V、100V/Vの3つの出力電圧スケールで、最高500kHzの帯域幅で利用可能です。

また、INA20x-Q1にはオープン・ドレインのコンパレータと内部基準電圧が組み込まれており、0.6Vのスレッショルドを実現します。外部の分割抵抗により、電流トリップ点を設定します。コンパレータにはラッチ機能があり、RESETピンをグランドに接続(またはオープンに保持)することで透過的にできます。

INA20x-Q1は2.7V~18Vの単一電源で動作し、消費電流は最大1800µAです。これらのデバイスは、超小型VSSOP-8パッケージで供給されます。すべてのデバイスは、-40℃~+125℃の動作温度範囲で動作します。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA20x-Q1 車載用グレード、-16V~+80V、ロー/ハイサイド、高速、電圧出力、電流センシング・アンプ、コンパレータおよび基準電圧搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 3月 3日