ADS8638
- Selectable Input Range:
±10V, ±5V, ±2.5V, 0V to 10V, or
0V to 5V
Up to ±12V with External Reference - No Latent Conversions Up to 1MSPS
- Outstanding Performance:
12 Bits No Missing Codes
INL: ±0.9LSB
SNR: 71.8dB - Highly Integrated:
4- or 8-Channel Input Mux
Temperature Sensor
Internal Voltage Reference
Alarm Thresholds for Each Channel - Low Power:
14.45mW at 1MSPS
5.85mW at 0.1MSPS
Flexible Power-Down Mode - SPI™-Compatible Serial Interface
- Extended Temperature Range:
–40°C to +125°C - Small Footprint: 4mm × 4mm QFN Package
The ADS8634 and ADS8638 (ADS8634/8) are 12-bit analog-to-digital converters (ADCs) capable of measuring inputs up to ±10V at 1MSPS. Using a successive approximation register (SAR) core, these ADCs provide a sample-and-hold front-end with no latency in conversions. The ADS8634 includes an input multiplexer (mux) for measuring up to four inputs. The ADS8638 can measure up to eight inputs.
In addition to the input multiplexer, the ADS8634/8 feature an internal temperature sensor, voltage reference, and a digital comparator for setting alarm thresholds on each input; therefore, a minimal amount of external components are required. A simple SPI-compatible interface provides for communication and control. The digital supply operates from 5V all the way down to 1.8V for direct connection to a wide range of processors and controllers.
Ideal for demanding industrial measurement applications, the ADS8634/8 are fully specified over the extended industrial temperature range of –40°C to +125°C and are available in a small form-factor QFN-24 package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 12-Bit, 1MSPS, 4-/8-Chan, Bipolar-Input, SAR ADC w/ Software-Selectable Ranges データシート (Rev. A) | 2011年 8月 3日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS8638EVM-PDK User Guide (Rev. A) | 2016年 2月 2日 | ||||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011年 3月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS8638EVM-PDK — ADS8638 パフォーマンス・デモ・キット
ADS8638EVM-PDK は ADS8614、ADS8618、ADS8634、ADS8638 A/D コンバータの評価のためのツールです。これらの ADC は 12/16 ビット、4 チャネルまたは 8 チャネルの SAR コンバータで、真のバイポーラ範囲とユニポーラ範囲に対応しているほか、さまざまなアラーム・オプションを提供します。EVM ボードにはアラームを監視するための LED を 1 個搭載しています。この EVM により、コンバータのすべてのピンへのアクセスが可能になり、ADC のシリアル・インターフェイス・ヘッダを任意のホスト・マイクロプロセッサや TI の DSP (...)
ADS8638 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00119 — 12 ビット、4/8 チャネル、統合型アナログ入力モジュール、プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) 用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。