ADS8638EVM-PDK
ADS8638 パフォーマンス・デモ・キット
ADS8638EVM-PDK
概要
ADS8638EVM-PDK は ADS8614、ADS8618、ADS8634、ADS8638 A/D コンバータの評価のためのツールです。これらの ADC は 12/16 ビット、4 チャネルまたは 8 チャネルの SAR コンバータで、真のバイポーラ範囲とユニポーラ範囲に対応しているほか、さまざまなアラーム・オプションを提供します。EVM ボードにはアラームを監視するための LED を 1 個搭載しています。この EVM により、コンバータのすべてのピンへのアクセスが可能になり、ADC のシリアル・インターフェイス・ヘッダを任意のホスト・マイクロプロセッサや TI の DSP ベース・システムに簡単に接続できます。さらに、これらの ADC は高精度の 2.5V リファレンス電圧を搭載しており、評価ボードも外部 +2.5V リファレンス電圧を実装しています。この 2 つのリファレンス・オプションはオンボードのジャンパを使用して選択できます。
特長
- ADS8638 ファミリ製品に必要なすべてのサポート回路を内蔵
- シリアル・インターフェイス・ヘッダにより、TI の DSP ベース通信システムへの接続が容易
- リファレンス電圧のオプション:ADC の内部リファレンス、オンボードの 2.5V リファレンス、外部リファレンス
- オンボードの OPA140 により ADC 入力チャネルを駆動
- LED により ADC のアラーム・オプションを監視
- TI のモジュール型 EVM システムと互換
Precision ADCs
購入と開発の開始
ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software
ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software
GUI Installer
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
Manifest
リリース情報
ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.