ADS8325EVM-PDK
ADS8325 パフォーマンス開発キット
ADS8325EVM-PDK
概要
ADS8325EVM-PDK は包括的な評価/デモ・キットで、DSP ベースの MMB0 ボードをマザーボードとして使用し、ADS8325EVM と組み合わせています。このマザーボードと ADCPro™ 評価ソフトウェアは Microsoft™ Windows オペレーティング・システムを駆動する PC での使用に最適です。ボードの組み合わせにより、ADS8325 の包括的な評価が可能になります。
特長
- Microsoft™ Windows に対応した使いやすい評価ソフトウェア
- データ収集をテキスト・ファイルに出力
- オシロスコープ、FFT、ヒストグラム・ディスプレイなどのビルトイン分析ツール
- ボード設定の包括的な制御
- TI の新しい分析プラグイン・ツールにより容易に拡張可能
Precision ADCs
購入と開発の開始
ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software
ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software
GUI Installer
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
Manifest
リリース情報
ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.