ADS1220EVM

低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール

概要

The ADS1220EVM is an evaluation system for the ADS1220, a 24-bit, multi-channel, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC). The EVM uses the ADS1220 along with minimal circuitry to demonstrate functionality for prototyping and part evaluation. The pins of the ADS1220 are accessible through various connections on the ADS1220EVM connectors. The EVM also contains a MSP430 for use with a personal computer. The EVM allows for connection to a computer via a USB port. The ADS1220EVM is controlled by the ADCPro™ evaluation software using a plug-in. The software is designed to run with the Microsoft™ Windows operating system and allows for the complete evaluation of the ADS1220 device..

 

特長
  • Contains all support circuitry needed for the ADS1220
  • +5V or +3.3V power-supply options for ADC
  • Voltage reference options: external or on-board
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP and Windows 7
  • Built-in analysis tools including scope, FFT, and histogram displays
  • Data collection to text files
  • Complete control of board settings
  • Easily expandable with new analysis plug in tools from Texas Instruments
高精度 ADC
ADS1220 PGA と VREF と SPI と 2 個の IDAC 搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS1220EVM — 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS1220EVM 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

ADS1220EVM-SW — ADS1220EVM 向けソフトウェア。ADCPRO が必須。

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS1220EVM 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール

ADS1220EVM-SW ADS1220EVM 向けソフトウェア。ADCPRO が必須。

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1220EVM 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADCPRO — A/D コンバータ Pro (ADCPro™) 評価ソフトウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS1120EVM ADS1120 評価基板 ADS1220EVM 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール ADS1256EVM-PDK ADS1256 パフォーマンス デモ キット ADS1259EVM-PDK ADS1259 パフォーマンス デモ キット ADS7924EVM-PDK ADS7924 パフォーマンス・デモ・キット ADS7945EVM-PDK ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット ADS7957EVM-PDK ADS7957 パフォーマンス・デモ・キット ADS7961EVM-PDK ADS7961 パフォーマンス・デモ・キット ADS8028EVM-PDK ADS8028 パフォーマンス・デモ・キット ADS8320EVM-PDK ADS8320 パフォーマンス開発キット ADS8325EVM-PDK ADS8325 パフォーマンス開発キット ADS8326EVM-PDK ADS8326 パフォーマンス開発キット ADS8339EVM-PDK ADS8339 16-bit, 250-kSPS, miniature SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 パフォーマンス・デモ・キット
ダウンロードオプション

ADCPRO A/D コンバータ Pro (ADCPro™) 評価ソフトウェア

close
バージョン: 2.0.1
リリース日: 2024/02/16

GUI Installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1120EVM ADS1120 評価基板 ADS1220EVM 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール ADS1256EVM-PDK ADS1256 パフォーマンス デモ キット ADS1259EVM-PDK ADS1259 パフォーマンス デモ キット ADS7924EVM-PDK ADS7924 パフォーマンス・デモ・キット ADS7945EVM-PDK ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット ADS7957EVM-PDK ADS7957 パフォーマンス・デモ・キット ADS7961EVM-PDK ADS7961 パフォーマンス・デモ・キット ADS8028EVM-PDK ADS8028 パフォーマンス・デモ・キット ADS8320EVM-PDK ADS8320 パフォーマンス開発キット ADS8325EVM-PDK ADS8325 パフォーマンス開発キット ADS8326EVM-PDK ADS8326 パフォーマンス開発キット ADS8339EVM-PDK ADS8339 16-bit, 250-kSPS, miniature SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 パフォーマンス・デモ・キット

資料

リリース情報

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS1x20EVM User's Guide 2013/07/12
証明書 ADS1220EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ