ADS1259EVM-PDK

ADS1259 パフォーマンス・デモ・キット

ADS1259EVM-PDK

購入

概要

ADS1259EVM-PDK は包括的な評価/デモ・キットで、DSP ベースの MMB0 ボードをマザーボードとして使用し、ADS1259EVM と組み合わせています。このマザーボードと ADCPro™ 評価ソフトウェアは、使用可能な USB ポートを経由した PC での使用に最適です。ボードの組み合わせにより、ADS1259 と PGA280 の評価が可能になります。

 

特長
  • Microsoft™ Windows XP と Windows 7 に対応した使いやすい評価ソフトウェア
  • オシロスコープ、FFT、ヒストグラム・ディスプレイなどのビルトイン分析ツール
  • データ収集をテキスト・ファイルに出力
  • ボード設定の包括的な制御
  • TI の新しい分析プラグイン・ツールにより容易に拡張可能
Precision ADCs
ADS1259 低ドリフトの電圧リファレンス搭載、ファクトリ・オートメーション向け、24 ビット、14.4kSPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS1259EVM-PDK — ADS1259 パフォーマンス・デモ・キット

サポート・ソフトウェア

ADS1259EVM-PDK-SW — ADS1259EVM-PDK 向けのソフトウェア。ADCPRO が必須。

評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

ADCPRO Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
最新バージョン
バージョン: 2.0.1
リリース日: 16 2 2024
lock ADCPRO-installer.exe  — 268928 K

GUI Installer

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1120EVM ADS1120 評価モジュール ADS1220EVM 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール ADS1256EVM-PDK ADS1256 パフォーマンス・デモ・キット ADS1259EVM-PDK ADS1259 パフォーマンス・デモ・キット ADS7924EVM-PDK ADS7924 パフォーマンス・デモ・キット ADS7945EVM-PDK ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット ADS7957EVM-PDK ADS7957 パフォーマンス・デモ・キット ADS7961EVM-PDK ADS7961 パフォーマンス・デモ・キット ADS8028EVM-PDK ADS8028 パフォーマンス・デモ・キット ADS8320EVM-PDK ADS8320 パフォーマンス開発キット ADS8325EVM-PDK ADS8325 パフォーマンス開発キット ADS8326EVM-PDK ADS8326 パフォーマンス開発キット ADS8339EVM-PDK ADS8339 16-bit, 250-kSPS, miniature SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 パフォーマンス・デモ・キット

ドキュメント

リリース情報

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS1259EVM and ADS1259EVM-PDK User's Guide (Rev. B) 2016年 5月 14日
証明書 ADS1259EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート Industrial, 14kSPS, 24-Bit Analog-to-Digital Converter with Low-Drift Reference データシート (Rev. D) 2011年 8月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ