ADS7945EVM-PDK

ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット

ADS7945EVM-PDK

ご注文はこちら

概要

ADS794xEVM-PDK は ADS7945 と ADS7946 A/D コンバータを評価するためのツールです。これらのコンバータは 14 ビット・デュアル・チャネル差動型 SAR(逐次比較型)コンバータで、最大スループット・レートは 2MSPS です。ADS7945 は完全差動入力電圧に対応します。ADS7946 の疑似差動入力はシングルエンドの入力電圧に対応し、同相ノイズ・キャンセリング機能を搭載しています。この EVM は複数の入力ドライバを搭載していることから、バイポーラとユニポーラのいずれかの入力電圧の選択が可能です。低ノイズ・リファレンスをオンボード実装しているほか、オプションとして外部リファレンスの使用も可能です。この EVM により、コンバータのすべてのピンへのアクセスが可能になり、任意のホスト・マイクロプロセッサや TI の DSP ベース・システムに簡単に接続できます。

 

特長
  • 16 ビット 40MHz SPI インターフェイスと互換性のある 5V、3.3V、1.8V ロジック・レベル
  • 16 ビットの単一ワード・コマンドによるシンプルなチャネル選択
  • シリアル・インターフェイス・ヘッダにより、TI の DSP ベース通信システムへの接続が容易
  • TI のモジュール型 EVM システムと互換
  • リファレンス電圧のオプション:オンボードの REF5040(4.096V)リファレンス、外部リファレンス
  • OPA350 を使用するリファレンス電圧バッファリング
  • オンボード OPA836(帯域幅:200MHz / 静止電流:1mA)ADC 入力ドライバ
  • 5V 電源仕様で、バイポーラ(-Vref/2 ~ +Vref/2)またはユニポーラ(0V ~ Vref)入力範囲をジャンパで選択可能
高精度 ADC
ADS7945 14 ビット、2MSPS、2 チャネル、ユニポーラ、差動、u-Power SAR ADC

 

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA2835 デュアル、超低消費電力、レール ツー レール出力、負のレール入力、VFB アンプ OPA2836 デュアル、超低消費電力、レール ツー レール出力、負のレール入力、VFB オペアンプ OPA2836-Q1 車載、デュアル、超低消費電力、レール ツー レール出力、VFB オペアンプ OPA835 超低消費電力、レール ツー レール出力、ネガティブ レール入力、VFB アンプ OPA836 超低消費電力、レール ツー レール出力、ネガティブ レール入力、VFB オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS7945EVM-PDK — ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS7945EVM-PDK ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

ADS7945EVM-PDK-SW — ADS7945EVM-PDK 向けのソフトウェア。ADCPRO が必須。

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS7945EVM-PDK ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット

ADS7945EVM-PDK-SW ADS7945EVM-PDK 向けのソフトウェア。ADCPRO が必須。

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
評価ボード
ADS7945EVM-PDK ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADCPRO — A/D コンバータ Pro (ADCPro™) 評価ソフトウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS1120EVM ADS1120 評価基板 ADS1220EVM 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール ADS1256EVM-PDK ADS1256 パフォーマンス デモ キット ADS1259EVM-PDK ADS1259 パフォーマンス デモ キット ADS7924EVM-PDK ADS7924 パフォーマンス・デモ・キット ADS7945EVM-PDK ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット ADS7957EVM-PDK ADS7957 パフォーマンス・デモ・キット ADS7961EVM-PDK ADS7961 パフォーマンス・デモ・キット ADS8028EVM-PDK ADS8028 パフォーマンス・デモ・キット ADS8320EVM-PDK ADS8320 パフォーマンス開発キット ADS8325EVM-PDK ADS8325 パフォーマンス開発キット ADS8326EVM-PDK ADS8326 パフォーマンス開発キット ADS8339EVM-PDK ADS8339 16-bit, 250-kSPS, miniature SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 パフォーマンス・デモ・キット
ダウンロードオプション

ADCPRO A/D コンバータ Pro (ADCPro™) 評価ソフトウェア

close
バージョン: 2.0.1
リリース日: 2024/02/16

GUI Installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1120EVM ADS1120 評価基板 ADS1220EVM 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール ADS1256EVM-PDK ADS1256 パフォーマンス デモ キット ADS1259EVM-PDK ADS1259 パフォーマンス デモ キット ADS7924EVM-PDK ADS7924 パフォーマンス・デモ・キット ADS7945EVM-PDK ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット ADS7957EVM-PDK ADS7957 パフォーマンス・デモ・キット ADS7961EVM-PDK ADS7961 パフォーマンス・デモ・キット ADS8028EVM-PDK ADS8028 パフォーマンス・デモ・キット ADS8320EVM-PDK ADS8320 パフォーマンス開発キット ADS8325EVM-PDK ADS8325 パフォーマンス開発キット ADS8326EVM-PDK ADS8326 パフォーマンス開発キット ADS8339EVM-PDK ADS8339 16-bit, 250-kSPS, miniature SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 パフォーマンス・デモ・キット

資料

リリース情報

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS794xEVM and ADS794xEVM-PDK User Guide (Rev. B) 2017/09/07
証明書 ADS7945EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ