ADC084S021
- サンプリング・レート範囲全体にわたって定格内
- 4つの入力チャネル
- 可変電力管理
- 2.7V~5.25Vの範囲の単一電源
- DNL: ±0.04LSB (標準値)
- INL: ±0.04LSB (標準値)
- SNR: 49.6dB (標準値)
- 消費電力:
- 3V電源: 1.6mW (標準値)
- 5V電源: 5.8mW (標準値)
アプリケーション
- ポータブル・システム
- リモート・データ収集
- 計測および制御システム
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
ADC084S021デバイスは、低消費電力の4チャネルCMOS 8ビットA/Dコンバータで、高速のシリアル・インターフェイスが搭載されています。単一のサンプリング・レートのみでパフォーマンスを規定する従来の手法とは異なり、ADC084S021は50ksps~200kspsのサンプリング・レート範囲全体にわたって完全に規定されています。コンバータは逐次比較型のアーキテクチャをベースとし、内部的なトラック・アンド・ホールド回路を使用します。IN1からIN4までの入力を使用して、4つまでの入力信号を受け付けるように構成できます。
出力のシリアル・データはストレート・バイナリで、SPI™、QSPI™、MICROWIREなどいくつかの標準に加えて、多くの一般的なDPSシリアル・インターフェイスと互換性があります。
ADC084S021は2.7V~5.25Vの範囲の単一電源で動作します。3Vまたは5V電源を使用するときの通常の消費電力は、それぞれ 1.6mWおよび5.8mWです。パワー・ダウン機能により、消費電力は3V電源でわずか0.12µW、5V電源で0.35µWに低減されます。
ADC084S021は10ピンのVSSOPパッケージで供給されます。工業用温度範囲の-40℃~85℃での動作が保証されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC084S021 4チャネル、50ksps~200ksps、8ビットA/Dコンバータ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2016年 8月 22日 |
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Evaluation Board User's Guide 12, 10 and 8-Bit A-to-D Converters with Input Mux | 2012年 1月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。