ADS7844
- 単一電源:2.7V~5V
- 8チャネル・シングル・エンドまたは4チャネル差動入力
- 変換レート:200kHz(最大)
- INLおよびDNL:±1LSB(最大)
- ノー・ミッシング・コードを保証
- SINAD:72dB
- シリアル・インターフェイス
- パッケージ:20ピンQSOP
:20ピンSSOP - アプリケーション
- データ・アクイジション
- テストおよび計測
- 工業用プロセス
- PDA
- バッテリ動作システム
ADS7844は、同期シリアル・インターフェイスを備えた8チャネルの12ビット・サンプリングA/Dコンバータ(ADC)です。200kHzのスループット・レートおよび+5V電源で動作するときの標準的な消費電力は3mWです。100mVからVCCまでのリファレンス電圧(VREF)により、0VからVREFまでの対応する入力電圧レンジが得られます。ADS7844には、消費電力を1μW以下に提言するシャットダウン・モードがあり、2.7Vまでの動作が保証されています。
ADS7844は、低消費電力、高速、オンボード・マルチプレクサなどの特長を持ち、PDA、ポータブル・マルチチャネル・データ・ロガー、計測装置などのバッテリ動作システムに理想的です。また、シリアル・インターフェイスによりリモート・データ・アクイジションにおいて低コストの絶縁が可能です。パッケージは、20ピンQSOPおよび20ピンSSOPで供給され、-40°Cから+85°Cの温度範囲で保証されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 12ビット、8チャネル、シリアル出力 サンプリングA/Dコンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2007年 4月 20日 | |
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011年 3月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010年 11月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | Apply TI TSC for Various and Multiple Functions | 2006年 12月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | Using the ADS7841 and ADS7844 with 15-Clock Cycles | 2005年 6月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
SSOP (DBQ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。