ADC122S051
Key Specifications
DNL | +0.7 / −0.4 LSB (typ) |
INL | ± 0.50 LSB (typ) |
SNR | 72.5 dB (typ) |
Power Consumption |
3V Supply | 3.0 mW (typ) |
5V Supply | 10 mW (typ) |
The ADC122S051 is a low-power, two-channel CMOS 12-bit analog-to-digital converter with a high-speed serial interface. Unlike the conventional practice of specifying performance at a single sample rate only, the ADC122S051 is fully specified over a sample rate range of 200 ksps to 500 ksps. The converter is based on a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit. It can be configured to accept one or two input signals at inputs IN1 and IN2.
The output serial data is straight binary, and is compatible with several standards, such as SPI™, QSPI™, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.
The ADC122S051 operates with a single supply that can range from +2.7V to +5.25V. Normal power consumption using a +3V or +5V supply is 3.0 mW and 10 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to just 0.14 µW using a +3V supply, or 0.32 µW using a +5V supply.
The ADC122S051 is packaged in an 8-lead MSOP package. Operation over the industrial temperature range of −40°C to +85°C is guaranteed.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC122S051 2 Channel, 200 ksps to 500 ksps 12-Bit A/D Converter (jp) データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2008年 8月 1日 | |
回路設計 | 低入力バイアス電流、フロントエンド SAR ADC 回路 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 10月 16日 | |
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Evaluation Board User's Guide 12, 10 and 8-Bit A-to-D Converters with Input Mux | 2012年 1月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-010239 — AC レベル 2 チャージャ プラットフォームのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。