ADS8686S
- アナログ・フロントエンド内蔵の 16 チャネル、16 ビット ADC
- デュアル同時サンプリング:8x2 チャネル
- 電源電圧:
- アナログ:5V
- デジタル:1.8V~5V
- 1MΩ 固定入力インピーダンスのフロントエンド
- 入力範囲を別々にプログラム可能、20% のオーバーレンジ付き
- プログラム可能なローパス・フィルタ
- 15kHz、39kHz、376kHz
- 優れた DC および AC 性能
- オンチップ基準電圧とリファレンス・バッファ
- 優れた高温特性
- 8kV ESD の過電圧入力クランプ
- オプションの巡回冗長性検査 (CRC) エラー・チェック
- オンチップの自己診断機能
- 温度範囲:–40℃~+125℃
ADS8686S は、デュアル同時サンプリング、16 ビットの逐次比較型 (SAR) アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) を使用した 16 チャネルのデータ・アクイジション (DAQ) システムです。 ADS8686S は、入力クランプ、1MΩ の入力インピーダンス、独立したプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)、プログラム可能なローパス・フィルタ、ADC 入力ドライバを持つ完全なアナログ・フロントエンドを各チャネルに備えています。このデバイスは、低ドリフトで高精度の基準電圧と、ADC を駆動するためのバッファも備えています。シリアル、パラレル、バイト通信をサポートする柔軟なデジタル・インターフェイスにより、各種ホスト・コントローラと組み合わせて使用できます。
ADS8686S は、5V 単一電源を使って ±10V、±5V、±2.5V のバイポーラ入力 (20% のオーバーレンジを選択可能) に対応するように構成できます。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。 ADS8686S は、バックエンドのコントローラまたはプロセッサのシーケンシング・オーバーヘッドを減らすための高度に構成可能なチャネル・シーケンサを備えています。高い性能と精度を備えており、かつレイテンシなしで変換できる ADS8686S は、多様な産業用アプリケーションのための優れた選択肢となっています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADS8686S 16 チャネル、16 ビット、1MSPS、アナログ・フロントエンド内蔵デュアル同時サンプリング ADC データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 4月 8日 |
アプリケーション・ノート | EMC Compliance Testing for Precision ADC Systems (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 5月 27日 | |||
アプリケーション・ノート | Expanding Analog Input Channels in Grid Applications (Using 16-Channel, 16-Bit, (Rev. A) | 2021年 2月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Reducing Phase Delay by Averaging on ADS8686S with Burst Sequencer Mode | PDF | HTML | 2021年 1月 11日 | |||
回路設計 | Circuit for protecting ADC with TVS diode and PTC fuse | 2020年 8月 3日 | ||||
アプリケーション概要 | Wide Common-Mode Differential Analog Input Module Solutions for Factory Automati | 2020年 1月 15日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS8686SEVM-PDK User's Guide | 2019年 11月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS8686SEVM-PDK — ADS8686S 16 チャネル、16 ビット、1MSPS デュアル同時サンプリング ADC パフォーマンス デモ キット (PDK)
ADS8686S の評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、アナログ フロント エンド (AFE) を内蔵したデュアル同時サンプリング A/D コンバータ (ADC) である ADS8686S の性能を評価するためのプラットフォームです。
ADS8686SEVM-PDK は、ADS8686SEVM 評価ボードと PHI (高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボードで構成されています。後者のボードと付属のコンピュータ ソフトウェアを組み合わせると、USB (ユニバーサル シリアル バス) 経由で ADC (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-01576 — High accuracy analog input module reference design with 16-bit 1-MSPS dual simultaneous-sampling ADC
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFP (PZA) | 80 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。