TIDA-01576

16 ビット、1MSPS のデュアル同時サンプリング ADC を使用する高精度アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-01576

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、高精度の16ビットSAR ADCを使用し、広い入力範囲について16チャネルのAC電圧および電流入力を正確に測定します。この範囲は、保護および測定要件をカバーするため(IEC 61850-9-2に従うサンプリング要件も含む)、システムの設計が簡素化され、トリップ時間の反復性、性能、信頼性が向上します。AC アナログ入力モジュール (AIM) とホスト プロセッサとは、電力コンバータ内蔵のデジタル アイソレータ、または 6 チャネルのデジタル アイソレータにより絶縁されます。最も単純な構成では、わずか5つのTI製品を使用して完全なAC AIMを設計でき、システムのコストとサイズを最適化できます。アラーム機能は、フォルトを素早く検出するためサンプル ベースで AC AIM フォルトを特定します。ADCには追加の補助チャネルがあり、デジタル アイソレータ電源の出力診断、または測定されたアナログ入力に対する温度ドリフト補償に使用されます。

特長
  • ADS8688A 16 ビット ADC (ADS8668 または ADS8698 と互換) をベースとし、2 つの ADC をデイジーチェーン接続するか、2 つの ADC をデュアル SDO 出力構成で接続することにより、最大 16 個のアナログ入力をサポート
  • AC アナログ入力モジュールでは、絶縁型インターフェイスを使用することにより、ENOB が 14.9 ビットを超え、SNR が 91dB を超え、THD が -110dB に達するスペクトル性能を実現
  • ADC インターフェイスは、過酷な動作条件でシステムの安全性を強化するため、ISOW7841 電力コンバータ内蔵デジタル アイソレータを使用してホストと絶縁されており、45% 以上の効率で 60mA を超える電流出力を供給。または ISO7763 デジタル アイソレータを外部絶縁電源とともに使用することも可能
  • 診断機能として、電源出力およびリップルの監視、電圧スーパーバイザ、オンボードの温度センサ、および電源とアラーム出力用の LED を搭載
  • ブレークアウト ボードを使用して高精度ホスト インターフェイス (PHI) プロセッサ ボードを TIDA-01576 と GUI に接続し、迅速に性能を評価  GUI を使用して位相補償を行い、入力サンプルを同時にサンプリング
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU438A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRUC7A.ZIP (1371 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUC6A.ZIP (547 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUC9A.ZIP (10839 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE73A.ZIP (3565 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUC8A.ZIP (5413 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUC5A.ZIP (2094 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ温度センサ

LM3510mV/℃、精度 1℃ の高電圧アナログ温度センサ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA21880.03µV/℃、 6µV Vos、低ノイズ、レール ツー レール出力、36V ゼロドリフト オペアンプ

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS330033V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS86785V 電源電圧の供給でバイポーラ入力に対応、14 ビット、500kSPS、8 チャネル SAR ADC

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS86985V 電源電圧の供給でバイポーラ入力に対応、18 ビット、500kSPS、8 チャネル SAR ADC

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22944電流制限機能とアクティブ ハイのイネーブル搭載、5.5V、0.1A、500mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA18836V、ゼロドリフト、レール ツー レール出力計測アンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC12050500mW、高効率、5kVRMS、絶縁型 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6505Bソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS8688A5V 電源、低ドリフト VREF 内蔵、双極入力対応の 16 ビット、500kSPS、8 チャネル SAR ADC

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF6041バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、4.096V、5ppm/℃ の高精度電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A39150mA、33V、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、正と負に対応、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LMT70高精度マッチング ペアの形で供給、出力イネーブル ピン搭載、-5.19mV/℃、0.1℃ 精度のアナログ温度センサ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA2171デュアル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS8686Sアナログ フロント エンド (AFE) 内蔵、16 チャネル、16 ビット、1MSPS、デュアル、同時サンプリング ADC

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS868816 ビット、500kSPS、8 チャネル、単一電源駆動の双極入力対応 SAR ADC

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3836手動リセット機能搭載、アクティブ ロー、プッシュプル、ナノパワー スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
シリーズ電圧リファレンス

REF50低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65131正負デュアル出力 (代表値 750mA)、分割レール コンバータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC12040500mW、高効率、3kVrms、絶縁型 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

REG71055ThinSOT-23 封止、60mA、5.5V、昇降圧チャージ ポンプ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7820最高絶縁定格、デュアルチャネル、2/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS86685V 電源電圧の供給でバイポーラ入力に対応、12 ビット、500kSPS、8 チャネル SAR ADC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A49イネーブル搭載、150mA、36V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS791イネーブル搭載、100mA、低ノイズ、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7762信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル、4/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
電源内蔵のシグナル アイソレータ

ISOW7841電源内蔵、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7763信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル、3/3、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、29mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7720信頼性の高い EMC 特性、デュアル チャネル、2/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7841最高絶縁定格、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 16 ビット、1MSPS のデュアル同時サンプリング ADC を使用する高精度アナログ入力モジュールのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020/05/26
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024/08/20
技術記事 Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control PDF | HTML 2018/09/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。