LMT70
- Accuracy:
- ±0.05°C (typ) or ±0.13°C (max) from 20°C to 42°C
- ±0.2°C (max) from -20°C to 90°C
- ±0.23°C (max) from 90°C to 110°C
- ±0.36°C (max) from -55°C to 150°C
- Wide Temperature Range: −55°C to 150°C
- Matching of Two Adjacent LMT70A on Tape and Reel: 0.1°C (max) at 30°C
- Very Linear Analog Temperature Sensor with Output Enable Pin
- NTC Output Slope: -5.19 mV/°C
- Output On/Off Switch with RDS on < 80 Ω
- Wide Power Supply Range: 2.0 V to 5.5 V
- Low Power Supply Current: 9.2 µA (typ)12 µA (max)
- Ultra Small 0.88 mm by 0.88 mm 4-bump WLCSP (DSBGA) Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMT70 is an ultra-small, high-precision, low-power CMOS analog temperature sensor with an output enable pin. Applications for the LMT70 include virtually any type of temperature sensing where cost-effective, high precision and low-power are required, such as Internet of Things (IoT) sensor nodes, medical thermometers, high-precision instrumentation and battery powered devices. The LMT70 is also a great replacement for RTD and precision NTC/PTC thermistors.
Its output enable pin allows multiple LMT70s to share one ADC channel, thus simplifying ADC calibration and reducing the overall system cost for precision temperature sensing. The LMT70 also has a linear and low impedance output allowing seamless interface to an off-the-shelf MCU/ADC. Dissipating less than 36µW, the LMT70 has ultra-low self-heating supporting its high-precision over a wide temperature range.
The LMT70A provides unparalleled temperature matching performance of 0.1°C (max) for two adjacent LMT70A's picked from the same tape and reel. Therefore, the LMT70A is an ideal solution for energy metering applications requiring heat transfer calculations.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMT70EVM — LMT70 出力イネーブル搭載、高精度アナログ出力温度センサの評価基板
The LMT70EVM allows users to evaluate the performance of the LMT70 temperature sensor. The EVM comes in a USB stick form factor package with an onboard MSP430F5528 microcontroller that interfaces with both the USB port and the LMT70 device. The EVM also comes with perforated slots that the user can (...)
TIDA-01576 — 16 ビット、1MSPS のデュアル同時サンプリング ADC を使用する高精度アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-010019 — 温度センサで使用する冷接点補償(CJC)向け RTD 代替回路のリファレンス・デザイン
TIDA-01214 — 16ビットADCおよびデジタル アイソレータを使用した絶縁型、高精度、アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-00721 — パッシブ NFC 温度パッチのリファレンス・デザイン
TIDA-00824 — ヒトの皮膚用温度センサ、ウェアラブル・アプリケーション用、リファレンス・デザイン
TIDA-00452 — 温度センサ、ウェアラブル機器用、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点