LMT70EVM

LMT70 出力イネーブル搭載、高精度アナログ出力温度センサの評価基板

LMT70EVM

購入

概要

The LMT70EVM allows users to evaluate the performance of the LMT70 temperature sensor. The EVM comes in a USB stick form factor package with an onboard MSP430F5528 microcontroller that interfaces with both the USB port and the LMT70 device. The EVM also comes with perforated slots that the user can break apart to separate the MSP430 microcontroller and LMT70 device for remote temperature measurements.

特長
  1. Evaluate LMT70 analog temperature sensor performance
  2. Perforated slots to break apart LMT70 device from MSP430 microcontroller
  3. EVM comes in a USB stick form factor
  4. Easy to use GUI
アナログ温度センサ
LMT70 高精度マッチング・ペアの形で供給、出力イネーブル・ピン搭載、-5.19mV/℃、0.1℃ 精度のアナログ温度センサ LMT70A ±0.1℃ のマッチング精度、高精度アナログ出力温度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. LMT70EVM 評価ボードのご注文
  2. ソフトウェアのダウンロード
  3. TMP708EVM users guide (英語) を読む
  4. その他の質問については、E2E フォーラムをご覧ください

購入と開発の開始

評価ボード

LMT70EVM — LMT70 出力イネーブル搭載、高精度アナログ出力温度センサの評価基板

サポート・ソフトウェア

SNIC010 — LMT70EVM Installer v1.4.0.0

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SNIC010 LMT70EVM Installer v1.4.0.0

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 06 4 2015
lock LMT70EVM Installer v1.4.0.0 (zip)  — 166291 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
アナログ温度センサ
LMT70 高精度マッチング・ペアの形で供給、出力イネーブル・ピン搭載、-5.19mV/℃、0.1℃ 精度のアナログ温度センサ LMT70A ±0.1℃ のマッチング精度、高精度アナログ出力温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
LMT70EVM LMT70 出力イネーブル搭載、高精度アナログ出力温度センサの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snic010 or www.ti.com/lit/xx/snic010b/snic010b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNIC010. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LMT70EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) 2018年 10月 23日
技術記事 Tips and tricks for human body temperature measurement with analog temperature sen PDF | HTML 2015年 9月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) LMT70EVM User’s Guide (Rev. B) 2015年 8月 15日
データシート LMT70, LMT70A ±0.05°C Precision Analog Temperature Sensor, RTD and Precision NTC Thermistor IC データシート (Rev. A) PDF | HTML 2015年 5月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ