データシート
UCC12050
- 最適化された内蔵トランス・テクノロジーを採用した高効率 DC-DC モジュール
- 入力電圧範囲:4.5V~5.5V
- 出力電圧 (選択可能):5.4V、5.0V、3.7V、3.3V
- 出力電力:500mW
- ピーク効率:60%
- ライン・レギュレーション (標準値):1%
- ロード・レギュレーション (標準値):1.5%
- フェライト・ビーズを使用せずに、2 層 PCB で CISPR32 Class B EMI 制限値に適合
- スペクトラム拡散変調 (SSM)
- 堅牢な絶縁バリア:
- 絶縁定格: 5 kV RMS
- サージ耐性: 10 kV PK
- 動作電圧: 1.2 kV RMS
- CMTI (標準値):±100V/ns
- 短絡からの回復
- サーマル・シャットダウン
- 沿面距離と空間距離が 8mm を超える 16 ピンの幅広 SOIC パッケージ
- 拡張温度範囲:–40℃~125℃
- 安全関連認証:
- DIN V VDE V 0884-11:2017-01 に準拠した強化絶縁耐圧:7071V PK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
- IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 最終機器規格による UL 認定
- GB4943.1-2011 による CQC 認証
UCC12050 は、 5kV RMS の reinforced絶縁を備えた DC/DC コンバータであり、適切にレギュレートされた出力電圧のバイアス電源を必要とする絶縁回路に、高効率の絶縁電力を供給するよう設計されています。このデバイスは、独自のアーキテクチャによってトランスと DC/DC コントローラを統合しており、500mW (標準値) の絶縁電力を高効率かつ低 EMI で供給できます。
UCC12050 は、システムの堅牢性を向上させるための保護機能を内蔵しています。このデバイスはイネーブル・ピン、同期機能、5V または 3.3V 安定化出力選択機能 (ヘッドルームを選択可能) も備えています。 UCC12050 は、高さ 2.65mm (標準値) の幅広 SOIC パッケージで供給される薄型の小型ソリューションです。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
32 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
UCC12050EVM-022 — UCC12050EVM-022
The UCC12050EVM-022 is intended to allow designers to evaluate the performance characteristics and abilities of the UCC12050DVE. The EVM allows users to test functions of the UCC12050DVE such as: enable/disable, synchronize the device with an external clock source, detect external clock faults, (...)
リファレンス・デザイン
PMP22682 — 5Vin、5Vout、100mA、低 EMI、5kVRMS 強化絶縁型 DC/DC 電源のリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは 1 枚のプリント基板上で、高効率かつ低 EMI で 5kVRMS に耐える強化絶縁型 DC/DC コンバータである UCC12050 を 4 個使用しています。このリファレンス・デザインは、EMI 電磁波の低減を重視して最適化を行うために、フェライト・ビーズのような追加の対策を採用しています。出力電圧 VISO (絶縁型電圧) は、3.3V、3.7V、5V (デフォルト)、5.4V のいずれかから選択できます。4 個の出力のそれぞれは 100mA と 500mW (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00080 — 絶縁シャント・ベース電流検出モジュール、デルタ - シグマ・モジュレータ、リファレンス・デザイン
この絶縁型シャント・ベースの電流測定ユニットは、電流トランス(CT)を使用せずに電流の高精度測定を可能にします。高電圧の絶縁能力とデルタ・シグマ変調器を実装した AMC1304 を使用し、絶縁を実現しています。このソリューションは CT を不要にし、基板面積と製品重量の低減、システム内のクロストークと EMI の低減、CT をシャントで代替したことによる機械的な問題の削減により製品寿命延長を可能にします。
リファレンス・デザイン
TIDA-00300 — 絶縁整流同期シリアル通信モジュール
このリファレンス・デザインは、I2C または SPI通信ラインを絶縁する手段を提供します。これは、多くの場合、保護リレーやサーキット・ブレーカなど、高い電圧を扱うグリッド・インフラ・アプリケーションで必要になります。このリファレンス・デザインは、電源の絶縁と信号の絶縁の両方を実現します。
リファレンス・デザイン
TIDA-00420 — ADC ベース、デジタル絶縁型、広い入力範囲、16 チャネル、AC/DC バイナリ入力のリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、コスト最適化済みかつスケーラビリティの高い ADC をベースとした AC/DC バイナリ入力モジュール (BIM) アーキテクチャと強化絶縁機能の組み合わせを示します。1 個の 10 ビットまたは 12 ビット SAR ADC の 16 チャネルを使用して、複数のバイナリ入力をセンスできます。複数のオペアンプは、チャネルあたりのコストを低く維持することに加え、各入力に対する最適なシグナル・コンディショニングを実現します。デジタル・アイソレータ (基本絶縁型または強化絶縁型) (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、絶縁型アンプ用の絶縁型電源を生成し、絶縁された電圧と電流を測定するための簡単なアーキテクチャです。5V 入力および構成可能な 5V/5.4V 出力 (低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) のためのヘッドルーム) で動作する完全統合型強化絶縁 DC/DC コンバータにより、絶縁された電力を生成します。入力範囲が ±50mV である複数の絶縁型アンプは、複数のチャネル絶縁入力という形で構成済みであり、これらのアンプに接続した複数のシャントを使用して電流を測定します。入力範囲が ±250mV または ±12V (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01576 — High accuracy analog input module reference design with 16-bit 1-MSPS dual simultaneous-sampling ADC
This reference design accurately measures 16-channel AC voltage and current inputs using a precision 16-bit SAR ADC over a wide input range. This range covers protection and measurement requirements (including sampling requirements as per IEC 61850-9-2), which simplifies system design and improves (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010253 — Battery control unit reference design for energy storage systems
This reference design is a central controller for a high-voltage Lithium-ion (Li-ion), lithium iron phosphate (LiFePO4) battery rack. This design provides driving circuits for high-voltage relay, communication interfaces, (including RS-485, controller area network (CAN), daisy chain, and Ethernet), (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-010203 — C2000 と GaN を使用する 4kW 単相トーテムポール PFC のリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、F280049/F280025 制御カードと LMG342x EVM ボードを備えた、4kW CCM トーテムポール PFC です。この設計は、堅牢な PFC ソリューションをデモンストレーションします。コントローラを MOSFET レッグの中間に接地することで、絶縁型電流センスを回避することができます。非絶縁型のため、高速アンプ OPA607によって AC 電流センスを実装でき、信頼できる過電流保護を実現します。この設計では、効率性、熱画像、AC ドロップ、雷サージ、EMI CE (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SO-MOD (DVE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点