ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A49

アクティブ

イネーブル搭載、150mA、36V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 33 Vout (min) (V) 1.2 Rating Catalog Noise (µVrms) 15 PSRR at 100 KHz (dB) 54 Iq (typ) (mA) 0.06 Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Soft start Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 260 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 33 Vout (min) (V) 1.2 Rating Catalog Noise (µVrms) 15 PSRR at 100 KHz (dB) 54 Iq (typ) (mA) 0.06 Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Soft start Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 260 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲:+3V~+36V
  • 出力ノイズ:
    • 12.7µVRMS(20Hz~20kHz)
    • 15.4µVRMS(10Hz~100kHz)
  • 電源リップル除去:
    • 72dB(120Hz)
    • ≥52dB以上(10Hz~400kHz)
  • 可変出力電圧:+1.194V~+33V
  • 出力電流:150mA
  • ドロップアウト電圧:260mV(100mA時)
  • 2.2µF以上のセラミック・コンデンサで安定
  • CMOSロジック・レベル互換のイネーブル・ピン
  • 内部設定された電流制限および過熱保護を内蔵
  • 熱特性の優れたMSOP-8 PowerPAD™パッケージで 供給
  • 動作温度範囲:–40°C~+125°C
  • APPLICATIONS
    • オペアンプ、DAC、ADCなどの高精度アナログ回路 用電源レール
    • オーディオ
    • DC/DCコンバータ出力のレギュレーションおよびリッ プル・フィルタリング
    • 試験機器、計測機器
    • RX、TX、およびPA回路
    • 携帯型計測機器
    • ベース・ステーションおよび通信インフラ

  • 入力電圧範囲:+3V~+36V
  • 出力ノイズ:
    • 12.7µVRMS(20Hz~20kHz)
    • 15.4µVRMS(10Hz~100kHz)
  • 電源リップル除去:
    • 72dB(120Hz)
    • ≥52dB以上(10Hz~400kHz)
  • 可変出力電圧:+1.194V~+33V
  • 出力電流:150mA
  • ドロップアウト電圧:260mV(100mA時)
  • 2.2µF以上のセラミック・コンデンサで安定
  • CMOSロジック・レベル互換のイネーブル・ピン
  • 内部設定された電流制限および過熱保護を内蔵
  • 熱特性の優れたMSOP-8 PowerPAD™パッケージで 供給
  • 動作温度範囲:–40°C~+125°C
  • APPLICATIONS
    • オペアンプ、DAC、ADCなどの高精度アナログ回路 用電源レール
    • オーディオ
    • DC/DCコンバータ出力のレギュレーションおよびリッ プル・フィルタリング
    • 試験機器、計測機器
    • RX、TX、およびPA回路
    • 携帯型計測機器
    • ベース・ステーションおよび通信インフラ

TPS7A49xxシリーズのデバイスは、150mAの負荷電流を供給 できる、高電圧(+36V)、超低ノイズ(15.4µVRMS、72dB PSRR) の正電圧リニア・レギュレータです。

これらのリニア・レギュレータは、CMOSロジック・レベル互換の イネーブル・ピンを搭載し、また、カスタマイズされた電力管理方 式に対応できるコンデンサ・プログラマブルなソフト・スタート機能を 備えています。さらに、内蔵の電流制限および過熱保護機能によ り、障害状態中にデバイスおよびシステムを損傷から保護します。

TPS7A49xxファミリーは、バイポーラ・テクノロジを使用して設 計されており、システム性能を最大限に高めるためにクリーンな 電圧レールを必要とする高精度計測アプリケーションに最適です。 この設計により、TPS7A49xxは、パワー・オペアンプ、A/Dコン バータ(ADC)、D/Aコンバータ(DAC)、および他の高精度アナロ グ回路に対して優れた選択肢となります。

さらに、TPS7A49xxファミリーのリニア・レギュレータは、DC/ DCコンバータ出力のレギュレーションにも適しています。DC/DCス イッチング変換に固有の出力電圧リップルをフィルタリングして除去 することにより、敏感な計測、試験・測定、オーディオ、およびRF アプリケーションで最高のシステム性能が得られます。

正負両方の高性能レールを必要とするアプリケーションで は、TIの高電圧、超低ノイズ負電圧リニア・レギュレータである TPS7A30xxファミリーとともに使用できます。

TPS7A49xxシリーズのデバイスは、150mAの負荷電流を供給 できる、高電圧(+36V)、超低ノイズ(15.4µVRMS、72dB PSRR) の正電圧リニア・レギュレータです。

これらのリニア・レギュレータは、CMOSロジック・レベル互換の イネーブル・ピンを搭載し、また、カスタマイズされた電力管理方 式に対応できるコンデンサ・プログラマブルなソフト・スタート機能を 備えています。さらに、内蔵の電流制限および過熱保護機能によ り、障害状態中にデバイスおよびシステムを損傷から保護します。

TPS7A49xxファミリーは、バイポーラ・テクノロジを使用して設 計されており、システム性能を最大限に高めるためにクリーンな 電圧レールを必要とする高精度計測アプリケーションに最適です。 この設計により、TPS7A49xxは、パワー・オペアンプ、A/Dコン バータ(ADC)、D/Aコンバータ(DAC)、および他の高精度アナロ グ回路に対して優れた選択肢となります。

さらに、TPS7A49xxファミリーのリニア・レギュレータは、DC/ DCコンバータ出力のレギュレーションにも適しています。DC/DCス イッチング変換に固有の出力電圧リップルをフィルタリングして除去 することにより、敏感な計測、試験・測定、オーディオ、およびRF アプリケーションで最高のシステム性能が得られます。

正負両方の高性能レールを必要とするアプリケーションで は、TIの高電圧、超低ノイズ負電圧リニア・レギュレータである TPS7A30xxファミリーとともに使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A19 アクティブ パワー・グッドとイネーブル搭載、450mA、40V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ Higher (450mA) current and improved accuracy (2%) LDO

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート +36V、+150mA、超低ノイズ、正電圧リニア・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2011年 1月 17日
ホワイト・ペーパー LDO ターンオン (スタートアップ) 時間の明確化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 21日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Accurate Thermal Calculations on the Back of a Napkin 2019年 6月 3日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
ホワイト・ペーパー 産業用オートメーション・ソリューション センサおよびフィールド・トランスミッタ (Rev. D 翻訳版) 2012年 1月 26日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A30-49EVM-567 User's Guide 2010年 8月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SIDEGIG-XOVEREVM — アナログ・アクティブ・クロスオーバー・オーディオ・プラグイン・モジュール

The TI Analog, Active Crossover Audio Plug-in Module turns TI Audio Class-D amplifier EVM’s into a high quality, two-way speaker amplifier.  The plug-in module makes it easy to remove the large and expensive passive crossover found in passive loudspeakers and create a biamped, two-way (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS7A30-49EVM-567 — TPS7A3001 / TPS7A4901 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール

TPS7A30-49EVM-567は、TPS7A3001とTPS7A4901DGN (3mm x 5mm MSOP-8)パッケージのLDOリニア・レギュレータ評価用にフルに組み立て/テストされた評価基板です。TPS7A30-49EVM-567 は出力-15V、+15V それぞれ独立した回路が含まれています。これらの -15V と +15V の電源ラインは独立した回路構成となっており、評価を容易にするために、同モジュール上に搭載してあります。
ユーザー ガイド: PDF
開発キット

PMLKLDOEVM — PMLK 降圧評価ボード、TPS7A4901 および TPS7A8300 使用

TI-PMLK LDO 検証用ボードは、TI パワー・マネージメント・ラボ・キット(TI-PMLK)シリーズに属す製品です。TI-PMLK シリーズは内容が実践的で、電源設計に関する知識を深めることができます。TI-PMLK シリーズの検証用ボードはモジュラー型のためカスタム化が可能で、電源設計の全体に関する理解に役立ちます。 TI-PMLK LDO 検証用ボードは、TPS7A4901 と TPS7A8300 を搭載しています。 TI-PMLK LDO Experiment Lab (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A4901 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM024B.ZIP (47 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A4901 PSpice Transient Model (Rev. C)

SBVM024C.ZIP (47 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A4901 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SBVM217A.TSC (105 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS7A4901 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SBVM216A.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A4901 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM528A.ZIP (2 KB) - PSpice Model

多くの TI リファレンス デザインには、TPS7A49 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ