TPS7A30-49EVM-567
TPS7A3001 / TPS7A4901 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール
TPS7A30-49EVM-567
概要
TPS7A30-49EVM-567は、TPS7A3001とTPS7A4901DGN (3mm x 5mm MSOP-8)パッケージのLDOリニア・レギュレータ評価用にフルに組み立て/テストされた評価基板です。TPS7A30-49EVM-567 は出力-15V、+15V それぞれ独立した回路が含まれています。これらの -15V と +15V の電源ラインは独立した回路構成となっており、評価を容易にするために、同モジュール上に搭載してあります。
特長
- 幅広い入力電圧範囲:TPS7A4901 (3.0V to 36V), TPS7A3001 (-3.0V to -36V)
- 負荷、ライン、温度に対する.5%の精度
- >2µFのセラミック出力コンデンサで安定動作
- 低ノイズ/高PSRR
- プログラマブル・ソフトスタート
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A30-49EVM-567 — TPS7A3001 / TPS7A4901 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS7A30-49EVM-567 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7A30-49EVM-567 User's Guide | 2010年 8月 27日 |