TPS7A3001-EP
- Input Voltage Range: –3V to –36V
- Noise:
- 14µVRMS (20Hz to 20kHz)
- 15.1µVRMS (10Hz to 100kHz)
- Power-Supply Ripple Rejection:
- 72dB (120Hz)
- ≥ 55dB (10Hz to 700kHz)
- Adjustable Output: –1.18V to –35V
- Maximum Output Current: 200mA
- Dropout Voltage: 216mV at 100mA
- Stable with Ceramic Capacitors ≥ 2.2µF
- CMOS Logic-Level-Compatible Enable Pin
- Built-In, Fixed, Current-Limit and Thermal Shutdown Protection
- Available in High Thermal Performance MSOP-8 PowerPAD Package
The TPS7A3001 is a negative, high-voltage (–36V), ultralow-noise (15.1µVRMS, 72dB PSRR) linear regulator capable of sourcing a maximum load of 200mA.
These linear regulators include a CMOS logic-level-compatible enable pin and capacitor-programmable soft-start function that allows for customized power-management schemes. Other features available include built-in current limit and thermal shutdown protection to safeguard the device and system during fault conditions.
The TPS7A3001 is designed using bipolar technology, and is ideal for high-accuracy, high-precision instrumentation applications where clean voltage rails are critical to maximize system performance. This design makes it an excellent choice to power operational amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs), digital-to-analog converters (DACs), and other high-performance analog circuitry.
In addition, the TPS7A3001 of linear regulators is suitable for post dc/dc converter regulation. By filtering out the output voltage ripple inherent to dc/dc switching conversion, maximum system performance is provided in sensitive instrumentation, test and measurement, audio, and RF applications.
For applications where positive and negative high-performance rails are required, consider TI’s TPS7A49xx family of positive high-voltage, ultralow-noise linear regulators.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7A30-49EVM-567 — TPS7A3001 / TPS7A4901 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール
TPS7A3001 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
TPS7A3001 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
TIDA-00300 — 絶縁整流同期シリアル通信モジュール
TIDA-01056 — 電源効率の最適化と EMI の最小化を実現する 20 ビット、1MSPS DAQ(データ・アクイジション)のリファレンス・デザイン
TIDA-01054 — 高性能 DAQ システムの EMI 効果排除向けマルチレール電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01055 — 高性能 DAQ システム向け ADC リファレンス電圧バッファ最適化のリファレンス・デザイン
TIDA-01057 — 10Vpp の真の差動入力に対応し、信号ダイナミック・レンジを最大化する最大 20 ビットの ADC のリファレンス・デザイン
TIDA-01051 — 自動試験装置向け、FPGA 使用とデータ・スループットを最適化するリファレンス・デザイン
TIDA-00738 — 拡張電流および電圧測定、保護リレー用にシャント使用、リファレンス・デザイン
TIDA-01050 — 18 ビット SAR(逐次比較型)データ・コンバータ向けに最適化されたアナログ・フロント・エンド DAQ(データ・アクイジション)システムのリファレンス・デザイン
TIDA-01052 — 負電源を使用してフルスケール THD を改善する ADC ドライバのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。