TIDA-01055
高性能 DAQ システム向け ADC リファレンス電圧バッファ最適化のリファレンス・デザイン
TIDA-01055
概要
TIDA-01055 は高性能 DAQ システムのリファレンス・デザインで、TI の高速オペアンプ OPA837 の使用により ADC リファレンス・バッファを最適化し、SNR 特性の改善と消費電力の低減を実現します。複合バッファ構成で使用され、従来のオペアンプに比べ消費電力を 22% 改善します。バッファ内蔵リファレンス電圧源は多くの場合、チャネル数の多いシステムでの最適性能の実現に必要な駆動能力が不足しています。 このリファレンス・デザインは複数の ADC を駆動可能なほか、18 ビット 2MSPS 逐次比較型(SAR)ADC を使用して、15.77 ビットのシステム ENOB(実効ビット数)を実現します。
特長
- リファレンス電圧から生成されるノイズを低減する 2 段バッファ設計
- 2MSPS 逐次比較型(SAR)ADC を駆動するスルーレート特性を備えた、新しい低消費電力リファレンス・ドライバを実装
産業用
- 分析ラボ計測器
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)
- デジタイザ( >=500 MSPS )です。
- LCD テスト
- 包括的権限デジタル・エンジン制御 (FADEC)
- GPS レシーバ
- レーザー距離メーター
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- オシロスコープ(DSO):卓上
- オシロスコープ(DSO):モジュール型
- メモリと半導体の試験装置
- ポータブル現場用計測器
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
- Precision analog input DAQ
- レーダー・ガイダンス
- レーダー システム
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- 路側信号伝送 / 制御システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRSN0.PDF (231 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM53635-Q1 — 車載対応、3.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A3001-EP — エンハンスド製品、負の入力電圧範囲 (VIN)、200mA、超低ノイズ、高 PSRR、LDO レギュレータ
データシート: PDF技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | 高性能DAQシステム用のADC基準電圧バッファ最適化のリファレ ンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2018年 4月 6日 |