LMZ14202
The LMZ14202 SIMPLE SWITCHER® power module is an easy-to-use step-down DC-DC solution capable of driving up to 2A load with exceptional power conversion efficiency, line and load regulation, and output accuracy. The LMZ14202 is available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.
The LMZ14202 can accept an input voltage rail between 6V and 42V and deliver an adjustable and highly accurate output voltage as low as 0.8V. The LMZ14202 only requires three external resistors and four external capacitors to complete the power solution. The LMZ14202 is a reliable and robust design with the following protection features: thermal shutdown, input under-voltage lockout, output over-voltage protection, short-circuit protection, output current limit, and allows startup into a pre-biased output. A single resistor adjusts the switching frequency up to 1 MHz.
Electrical Specifications
Key Features
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMZ14202EVAL — Simple Switcher 電源モジュール評価ボード、42Vin、2A
The SIMPLE SWITCHER power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and (...)
LMZ14202 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-01056 — 電源効率の最適化と EMI の最小化を実現する 20 ビット、1MSPS DAQ(データ・アクイジション)のリファレンス・デザイン
TIDA-01054 — 高性能 DAQ システムの EMI 効果排除向けマルチレール電源のリファレンス・デザイン
TIDA-010055 — TIDA-010055
TIDA-01055 — 高性能 DAQ システム向け ADC リファレンス電圧バッファ最適化のリファレンス・デザイン
TIDA-01057 — 10Vpp の真の差動入力に対応し、信号ダイナミック・レンジを最大化する最大 20 ビットの ADC のリファレンス・デザイン
TIDA-01050 — 18 ビット SAR(逐次比較型)データ・コンバータ向けに最適化されたアナログ・フロント・エンド DAQ(データ・アクイジション)システムのリファレンス・デザイン
TIDA-01052 — 負電源を使用してフルスケール THD を改善する ADC ドライバのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-PMOD (NDW) | 7 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点