TIDA-00732
最大の SNR とサンプリング・レートを達成する 18 ビット、2Msps 絶縁型データ・アクイジションのリファレンス・デザイン
TIDA-00732
概要
この「最大 SNR / サンプリング・レートを実現する 18 ビット、2Msps 絶縁型データ・アクイジションのリファレンス・デザイン」は、絶縁型データ・アクイジション・システムの設計で一般的に発生する、性能の制限に関する技術的課題の解消を可能にします。
- デジタル・アイソレータに起因する伝搬遅延を最小化し、サンプリング・レートを最大化
- デジタル・アイソレータに起因する ADC サンプリング・クロック・ジッタを効率的に軽減し、高周波 AC シグナル・チェーンの性能(SNR)を最大化
特長
- 18 ビット、2Msps、1 チャネル、差動入力、絶縁型データ・アクイジション(DAQ)システム
- ADS9110 の multiSPI™ デジタル・インターフェイスを活用し、2MSPS のサンプリング・レートを実現するとともに低い SPI データ・レートを維持
- ソース同期 SPI データ伝送モードによりアイソレータの伝搬遅延を最小化し、サンプリング・レートを向上
- アイソレータに起因するジッタを低減し、SNR を 12dB 改善(100kHz の入力周波数 、2MSPS)
- 理論と計算、部品選択、PCB 設計、測定結果を含むテスト済みリファレンス・デザイン
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRL58.PDF (80 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | 18-Bit, 2-MSPS Isolated Analog Acquisition Reference Design for Maximum SNR (Rev. A) | 2016年 4月 1日 |